MAX8671X

过期

集成充电器和智能电源选择器的PMIC,用于手持设备

五路稳压输出和具有智能化电源管理的Li+电池充电器,允许系统在没有电池的条件下工作

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 16V容限的USB和DC输入
  • 自动选择外部电源或电池供电
  • 无电池时正常工作
  • 单节Li+/Li聚合物充电器
  • 三路2MHz降压调节器
    • 高达96%的效率
  • 两路低IQ线性稳压器
  • 输出上电排序
  • 热过载保护
MAX8671X
集成充电器和智能电源选择器的PMIC,用于手持设备
MAX8671X:简化应用电路
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
电池充电器IC 4
MAX8819 量产 集成了充电器和智能电源选择器(Smart Power Selector™)的PMIC,4mm x 4mm TQFN封装
MAX8819A 集成了充电器和智能电源选择器(Smart Power Selector™)的PMIC,4mm x 4mm TQFN封装
MAX8819B 集成了充电器和智能电源选择器(Smart Power Selector™)的PMIC,4mm x 4mm TQFN封装
MAX8819C 集成了充电器和智能电源选择器(Smart Power Selector™)的PMIC,4mm x 4mm TQFN封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8671X的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览