MAX2116
过期完备的DBS直接变频调谐器IC,带有单片VCO
概述
- 完全集成的VCO
- 850MHz至2175MHz频率范围内支持1Mbaud至45Mbaud
- 4MHz至33MHz可调LP滤波器
- 完备的、具有I²C接口的合成器
- 模拟RF VGA和数字基带VGA
- 多个I²C地址适合多调谐器应用
- 单端(MAX2116)和差分(MAX2118) I/Q接口
MAX2116/MAX2118系列低成本直接变换调谐器IC针对以下应用而设计:数字直接广播卫星(DBS)电视应用、专业VSAT系统以及双向互联网卫星通信应用。这些器件显著降低了设计调试所需的RF专门技术,为集成度与高性能确立了新的标准。由于其独特的结构,MAX2116/MAX2118简化了直接变换主板和调谐模块的设计。
MAX2116/MAX2118使用宽带I/Q下变频器将L波段的信号直接转换为基带信号。工作频率范围从850MHz至2175MHz。
每个IC包括增益控制LNA、I和Q下变频混频器及增益与截止频率可控制的基带低通滤波器。RF与基带可变增益放大器可以提供大于79dB的增益控制范围。
该器件包括完全集成的单片VCO和完整的频率合成器。另外还提供带缓冲输出的片上晶振,用来驱动附加的调谐器和解调器。通过2线串口进行合成器编程与器件配置。对于多个调谐器的应用,每个器件可以配置成八个2线接口地址中的一个。
为了简化与低电压CMOS解调器的接口,MAX2116/MAX2118提供两个2.85V稳压输出,用于上拉漏极开路接口,这样可以避免敏感的调谐器模拟信号受到3V电源噪声的干扰。
MAX2116/MAX2118是现有DBS产品中功能最多的器件。由于该系列产品既提供单端输出、又可提供差分基带输出,因此可以与所有QPSK/8-PSK解调器兼容。该调谐器采用体积很小(6mm x 6mm)的40引脚薄型QFN封装。
应用
- DSS (美国)
- DVB
- 通过卫星连接的因特网
- VSAT
参考资料
数据手册 2
设计笔记 2
技术文章 3
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 调制器和解调器 1 | ||
| MAX2150 | 不推荐用于新设计 | 宽带I/Q调制器,Σ-Δ分数N分频合成器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2116的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论