MAX20358

推荐用于新设计

可穿戴电源管理解决方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 延长充电间隔
    • 3个Nano- IQ、400mA降压稳压器( IQ = 400nA,典型值)
    • 0.500V至1.130V,步进10mV
    • 0.500V至2.075V,步进25mV
    • 0.500V至3.650V,步进50mV
  • 2个Micro-IQ LDO/负载开关(IQ = 1μA,典型值)
    • 输入电压范围:1.71V至5.5V
    • 100mA输出电流能力
    • 0.900V至4.0V,步进100mV
  • Nano-IQ快速瞬态响应LDO(IQ = 820nA,典型值)
    • 针对使用传感器AFE进行了优化
    • 输入电压范围:1.71V至5.5V
    • 100mA输出电流能力
    • 0.900V至4.075V,步进25mV
  • Nano- IQ实时时钟LDO( IQ = 200nA,典型值)
    • 在μC定时器中为RTC提供常开配置
    • 1.2V [+25mV, +50mV] 和1.8V [+25mV, +50mV]
  • Micro- IQ升降压稳压器( IQ = 2μA,典型值)
    • 1.5W输出
    • 2.6V至5.5V,步进50mV
    • 动态电压调整
  • 3个Nano- IQ、低导通电阻负载开关( IQ = 260nA,典型值)
    • 低导通电阻:0.25Ω(典型值)
    • 短路保护
    • 软启动特性
  • 易于实现锂离子电池充电
    • 较宽的快充电流范围:4mA至500mA
    • 可承受+28V/-5.5V输入
    • 可编程JEITA电流/电压曲线
    • 可编程自动步进充电
  • 与MAX20361太阳能能量采集器无缝交互
  • 提供多用途控制引脚,控制灵活
  • 通过高度集成充分缩小解决方案尺寸
    • 可编程按钮控制器
    • 可编程电源时序控制
    • 电池密封运输模式
    • 片上电压/充电电流监控多路复用器
MAX20358
可穿戴电源管理解决方案
MAX20356 Simplified Block Diagram MAX20356 Pin Configuration
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
MAX20356EVKIT

MAX20356 评估套件

特性和优点

  • USB 电源选项
  • 灵活的配置
  • 板载电池模拟
  • 用于输出电压测量的检测测试点
  • 与 Windows® 8/Windows 10 兼容的图形用户界面 (GUI) 软件
  • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX20356 评估套件(EV 套件)是一款全面装配且经过测试的电路板,用于评估针对超低功耗可穿戴设备应用设计的 MAX20356 电源管理解决方案。

一组经过功耗优化的灵活电压稳压器,包括 3 个降压转换器、一个升降压转换器、4 个线性稳压器(包括 RTC LDO)和 3 个负载开关,可提供高度集成和创建完全优化电源架构的能力。有关套件操作和特性的详细信息,请参阅 MAX20356 IC 数据手册。

该套件可通过 I2C 接口进行配置,以允许对各种功能进行编程和读取套件状态。EV 套件 GUI 应用程序向 MAXPICO2PMB# 适配器板发送命令来配置套件。

该 EV 套件标配已安装 MAX20356 EV 套件版本 IC。

MAX20356EVKIT
MAX20356 评估套件
MAX20356EVKIT Board Photo Angle MAX20356EVKIT Board Photo Top MAX20356EVKIT Board Photo Bottom

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20358的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览