MAX19005
量产四通道、超低功耗、200Mbps ATE驱动器/比较器
低成本、低功耗ATE引脚电子,用于存储器、结构自动测试设备
- 产品模型
- 2
产品详情
- 小封装: 0.3in²内集成了四个通道
- 低功耗: 340mW/通道(典型值)
- 高速: 3VP-P供电时,支持200Mbps
- -1V至+5.2V电压范围
- 集成引脚开关(-1V至+24V关闭范围)
- 集成PMU开关(-1V至+24V工作范围)
- 无源负载
- 通过引脚控制关闭的低漏电流模式:10nA (最大值)
- 超低增益误差和失调误差
MAX19005为四通道、超低功耗引脚电子IC,包括两级引脚驱动器、一个窗比较器、一路无源负载和连接每个通道的加载感应开尔文开关参数测量单元(PMU)。驱动器具有-1V至+5.2V电压范围,提供高阻抗模式,即使在低压摆幅下也可保持高线性指标。窗比较器具有240MHz等效输入带宽,可编程输出电压。无源负载为被测件(DUT)提供上拉和下拉。
通过3线、低压、CMOS兼容串口选择低漏电流、高阻抗配置,高速PMU开关通过专用的数字输入控制。
器件提供80引脚、12mm x 12mm、0.5mm引脚间距的TQFP封装,底部带有6mm × 6mm裸焊盘,帮助改善散热。器件工作在0°C至+70°C商业级温度范围,提供管芯温度监测输出。
应用
- 有源老化系统
- DRAM探测器
- 低成本混合信号/片上系统(SoC)测试器
- NAND闪存测试器
- 结构测试装置
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX19005CCS+ | 80-TQFP_EP-12X12X1.0 | ||
MAX19005CCS+T | 80-TQFP_EP-12X12X1.0 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX19005的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论