MAX16169

推荐用于新设计

nanoPower 按钮开/关控制器和电池保鲜密封

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超低电流可节省功率
    • 40nA(最大值)待机电流 (ISB)
    • VCC 范围:1.3V 至 5.5V
  • 消除开关噪声
    • 50ms 和 2s 去抖时序选项
    • 8s 和 16s 关断时序
  • 灵活的配置提供了设计选项
    • 锁存输出可提供 200mA 负载电流,压降小于 30mV
    • 每个开关闭合时的单冲 INT 输出
    • 8ms、32ms、64ms 和 128ms INT 时序选项
    • 低电平有效或高电平有效按钮输入
    • 2mm x 2mm 6 引脚 μDFN
  • 强大的功能提高了终端设备的可靠性
    • 按钮输入可承受高达 ±60V 电压
    • ±40kV 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 保护
MAX16169
nanoPower 按钮开/关控制器和电池保鲜密封
MAX16169 Block Diagram MAX16169 Typical Application Circuit MAX16169 Pin Configurations
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16169的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览