HMC976
最后购买期限400 mA低噪声、高PSRR线性稳压器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 高电流:400mA
- 低压差: 300mV(400mA输出)
- 超低噪声:3nV/√Hz
(10 kHz);6nV/√Hz(1 kHz) - 高电源抑制比(PSRR):
<60 dB(1 kHz);<30 dB(1 MHz)
- 可调电压输出: VR 1.8至5V(400mA)
- 与低ESR陶瓷电容配合使用
- 低掉电电流: <1 μA
- 热保护
- 16引脚3 x 3 mm SMT封装: 9 mm²
HMC976LP3E是一款BiCMOS超低噪声线性稳压器。 0.1 MHz至10 MHz范围内具有高电源抑制比(PSRR),提供针对所有前置开关稳压器或其他电源噪声的出色抑制性能。 电压输出适合用于频率生成子系统,包括Hittite丰富的集成VCO的PLL系列。 输出电压都可通过一个外部电阻调节为低于默认值。
将HV引脚接地,即可将输出设为5 V。 采用TTL兼容型使能输入可关断稳压器。 HMC976LP3E采用3x3mm QFN SMT封装。
应用
- 测试仪器仪表
- 军用无线电、雷达和ECM
- 基站基础设施
- 超低噪声频率生成
- 小数N分频频率合成器电源
- 混合信号电路电源
参考资料
数据手册 1
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC976LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| HMC976LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
| HMC976LP3E | ||
| HMC976LP3ETR | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| LT3045 | 推荐用于新设计 | 20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC976的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论