HMC951

过期

I/Q下变频器,采用SMT封装,5.6 - 8.6 GHz

Viewing:

概述

  • 转换增益: 13 dB
  • 镜像抑制: 20 dB
  • LO 至RF隔离: 48 dB
  • 噪声系数: 2.3 dB
  • 输入IP3: 3 dBm
  • 24引脚4x4mm QFN封装: 16mm²

推荐替代产品

HMC951A 推荐用于新设计

5.6 GHz 至 8.6 GHz GaAs MMIC I/Q 降频器

HMC951

I/Q下变频器,采用SMT封装,5.6 - 8.6 GHz

hmc951lp4_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC951B 推荐用于新设计 I/Q下变频器,采用SMT封装,5.6 - 8.6 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC951LP4E
HMC951LP4E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC951的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览