HMC924
过期GaAs MMIC I/Q上变频器,采用SMT封装,10 - 16 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高转换增益: 15 dB /li>
- 出色的边带抑制: -30 dBc
- LO / RF抑制: 15 dBc
- 高输入IP3: +14 dBm
- 32引脚5x5mm SMT封装: 25mm²
HMC924LC5是一款紧凑型GaAs MMIC I/Q上变频器,采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装。 该器件提供15 dB小信号转换增益,边带抑制为-30 dBc。 HMC924LC5采用RF放大器工作,前接由驱动放大器驱动LO的I/Q混频器。 它提供IF1和IF2混频器输入,通过外部90°混合型器件选择所需的边带。 I/Q混频器拓扑结构则降低了干扰边带滤波要求。 HMC924LC5为混合型单边带上变频器组件的小型替代器件,它无需线焊,可以使用表贴制造技术。
应用
- 点对点和点对多点无线电
- 宽带测试和测量
- 军用雷达、EW和ELINT
- 卫星通信
- 传感器
参考资料
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC924LC5 | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC924LC5TR | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2017 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC924LC5 | 过期 | |
HMC924LC5TR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC924的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论