HMC848
过期提供可编程输出电压的45 Gbps 1:4解复用器,采用SMT封装
Viewing:
产品详情
- 支持高达45 Gbps的数据速率
- 半速率时钟输入
- ¼速率参考时钟输出
- 快速上升和下降时间: 25/21 ps
- 可编程差分输出电压摆幅: 300 - 1000 mVp-p
- 单电源: +3.3V
- 32引脚5x5mm SMT封装: 25mm²
HMC848LC5是一款1:4解复用器,设计用于高达45 Gbps数据解串应用。 该器件使用半速率时钟的上升沿和下降沿来采样输入数据序列D0-D3,并将数据锁存至差分输出。 片上生成1/4速率时钟输出信号,可用来将数据读入其他器件。
HMC848LC5的所有时钟和数据输入/输出均采用CML并通过片内50 Ω端接至VCC,可采用直流或交流耦合。 HMC848LC5的输入和输出可采用差分或单端配置工作。 HMC848LC5还集成一个输出电平控制引脚VCTRL,可用于损耗补偿或信号电平优化。 HMC848LC5采用+3.3V单电源供电,提供符合ROHS标准的5x5 mm SMT封装。
应用
- SONET OC-768
- RF ATE应用
- 宽带测试和测量
- 串行数据传输高达45 Gbps
- 高速ADC接口
如需数据表和其他信息,请联系 RFMG-hsl@analog.com
参考资料
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC848的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论