HMC500

推荐用于新设计

HBT矢量调制器,采用SMT封装,1.8 - 2.2 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 连续相位控制: 360° 
  • 连续增益: 40 dB控制
  • 输出噪底: -162 dBm/Hz
  • 输入IP3: +33 dBm
  • 3x3 mm QFN塑料封装

HMC500LP3(E)是一款高动态范围的矢量调制器RFIC,用于RF预失真和前馈消除电路,以及RF消除和波束成形幅度/相位校正电路。 可以使用HMC500LP3(E)的I/Q端口,持续改变RF信号的相位和幅度,最多分别达到360度和40 dB,同时支持150 MHz的3 dB调制带宽。 该器件的输入IP3为+33 dBm,输入噪底为-152 dBm/Hz(在-10 dB的最大增益设置下),输入IP3/噪底比率为185 dB。

应用

  • 无线基础设施HPA和MCPA错误校正  
  • 预失真或前馈线性化 
  • PCS、GSM和W-CDMA系统  
  • 波束成形或RF消除电路

HMC500
HBT矢量调制器,采用SMT封装,1.8 - 2.2 GHz
HMC500 Functional Block Diagram
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
EVAL-HMC500LP3
HMC500LP3 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC500的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览