Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic™ X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

HMC365S8G

InGaP HBT 4分频SMT封装,DC - 13 GHz

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超低SSB相位噪声: -151 dBc/Hz
  • 宽带宽
  • 输出功率: 5 dBm
  • 单直流电源: +5V
  • S8G SMT封装

HMC365S8G

InGaP HBT 4分频SMT封装,DC - 13 GHz

HMC365S8G Functional Block Diagram
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
EVAL-HMC365S8G
HMC365S8G 评估板
HMC363 Evaluation Board HMC363 Evaluation Board - Top View HMC363 Evaluation Board - Bottom View HMC365SG8 Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC365S8G的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览