HMC170

过期

DBL-BAL混频器,采用SMT封装,2.5 - 4.0 GHz

Viewing:

概述

  • 转换损耗: 9 dB
  • LO至RF隔离: 45 dB
  • 表贴
  • 小尺寸,无需直流偏置

推荐替代产品

HMC557AG

HMC170
DBL-BAL混频器,采用SMT封装,2.5 - 4.0 GHz
hmc170c8_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC557A

HMC557A/HMC557LC4

GaAs单芯片微波集成电路(MMIC)双平衡混频器芯片,采用表面贴装技术(SMT),2.5 GHz至7.0 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC170C8
HMC170C8 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC170的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览