ADT7604
推荐用于新设计20 通道数据中心热测量和泄漏检测系统
热测量和泄漏检测系统
- 产品模型
- 6
概述
- 直接数字转换:
- 铜迹线温度传感器
- 液体泄漏检测
- 2 线、3 线或 4 线热电阻
- 热敏电阻
- 通过片内 EEPROM 实现零配置启动
- 2.85V 至 5.25V 单电源
- 不需要负电源
- 20 路单端/10 路差分输入支持
- 互换传感器
- 内置标准和用户可编程
- 热电阻和热敏电阻的系数
- 自动开路、短路和故障检测
- 缓冲输入允许进行外部筛分
- 同时抑制 50Hz/60Hz 干扰
ADT7604 可测量多种温度传感器,并以 °C、°F 或 Ω 为单位以数字方式输出结果,精度为 0.1 °C,分辨率为 0.001 °C。该设备使用标准的 2 线、3 线或 4 线 RTD 和热敏电阻来测量温度。它有 20 个可重新配置的模拟输入,可实现多种传感器连接和配置选项。ADT7604 包括适用于每种温度传感器的激励电流源和故障检测电路,以及用于存储自定义系数和通道配置数据的 EEPROM。
ADT7604 采用铜迹线传感器进行精确的温度测量,这些传感器是集成到 PCB 或层压基板中的细铜迹线,可以放置在机械难以到达的位置,来感知热力学热点。ADT7604 还可以精确测量液体处理系统中用于安全监控的电阻式泄漏传感器。
ADT7604 允许直接与接地参考传感器连接,而无需电平转换器、负电源电压或外部放大器。所有信号均经过缓冲,并同时使用两个高精度 24 位 Δ-Σ ADC 进行数字化。
应用
- AI/HPC 数据中心液冷系统
- 服务器机架热管理
- 工业过程控制与监测
- CDU 与冷却液分配单元监控
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADT7604ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADT7604ASTZ-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADT7604BSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADT7604BSTZ-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADT7604CSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADT7604CSTZ-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADT7604的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论