概览

产品详情

EVAL-ADT7604-AZ 具有 ADT7604 20 通道数据中心热测量和泄漏检测系统,并带有 EEPROM。ADT7604 可测量各种温度传感器,并以 °C、°F 或 Ω 为单位以数字方式输出结果,精度为 0.1°C,分辨率为 0.001°C。所有信号均经过缓冲,并使用两个高精度 24 位 Δ-Σ ADC 同时进行数字化。

ADT7604 采用铜迹线传感器进行精确的温度测量,这些传感器是集成到 PCB 或层压基板中的细铜迹线,可以放置在机械难以到达的位置,来感知热力学热点。ADT7604 还能精确测量用于液体处理系统安全监控的电阻式泄漏检测器。

EVAL-ADT7604-AZ 是一款热测量评估板,带有两个铜走线传感器、两个泄漏检测器、一个 1kΩ 热敏电阻和一个 PT-100 RTD。当连接到 DC2026C Linduino 演示电路和主机 PC 时,EVAL-ADT7604-AZ 会通过图形用户界面 (GUI) 报告多种类型传感器的温度、电阻和故障状态。

铜迹线传感器在使用前需要进行一次性校准。泄漏检测传感器可以配置为报告金属走线之间的原始电阻或传感器覆盖率百分比。有关详细的设置步骤,请参阅校准部分。

该图形用户界面支持对所有板载传感器以及外部自定义传感器进行评估:一个定制的铜迹线传感器连接到 J1,一个定制的泄漏检测传感器连接到 J3。

ADT7604 采用 48 引脚塑料 LQFP 封装。ADT7604 数据手册提供了该器件、其运行和应用信息的完整说明。必须结合本用户指南阅读 ADT7604 数据手册才能正确使用评估电路 EVAL-ADT7604-AZ。

相关产品