ADRF5702
推荐用于新设计硅基数字衰减器,0.125dB LSB,8位,50MHz至20GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 频率范围:50MHz至20GHz
- 衰减范围:31.875dB,步长为0.125dB
- 低插入损耗
- 典型值1.4dB,最高6GHz(5V电源)
- 典型值1.8dB,最高12GHz(5V电源)
- 典型值2.6dB,最高20GHz(5V电源)
- 衰减精度:−(0.1 + 2.0%)的衰减状态(典型值,高达20GHz)
- 步进误差:−0.30dB(典型值,最高20GHz)(5V电源)
- 高线性度
- 输入P0.1dB
- 衰减状态<8dB:典型值32dBm(5V电源)
- 衰减状态≥8dB:典型值29dBm(5V电源)
- 输入IP3
- 衰减状态<16dB:典型值55dBm(5V电源)
- 衰减状态≥16dB:典型值50dBm(5V电源)
- 输入P0.1dB
- 高RF功率处理
- 平均27dBm(ATTIN)
- 32dBm峰值(5V供电,衰减状态<8dB)
- 29dBm峰值(5V供电,衰减状态≥8dB)
- 27 dBm热切换
- RF幅度建立时间(50%触发控制至最终RF输出的0.05dB):140ns
- 所有衰减状态下的回波损耗一致
- 单电源供电:5V或3.3V
- 无低频杂散,无内部电压生成
- 串行和并行模式控制,CMOS/LVTTL兼容
- 24引脚、4.0mm × 4.0mm,基板栅格阵列(LGA)封装
ADRF5702是一款8位数字衰减器,衰减范围为31.875dB,步长为0.125dB,采用绝缘硅(SOI)工艺制造。
工作频率范围为50MHz至20GHz,具有低于2.6dB的插入损耗,且衰减精度优异。对于ATTIN引脚的所有状态,ADRF5702的RF输入功率处理能力为平均值27dBm,峰值29dBm。
ADRF5702需要5V或3.3V的单电源电压。除“电气规格”部分给出的值外,不支持其他中间供电电压等级。
ADRF5702支持串行或并行模式控制,具有互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容控制特性。
ADRF5702 RF端口设计用于匹配50 Ω的特征阻抗。
ADRF5702采用24引脚、4.0mm × 4.0mm、基板栅格阵列(LGA)封装,工作温度范围−40°C至+105°C。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADRF5702BCCZN | 24-Lead LGA (3.5mm x 4.5mm) | ||
| ADRF5702BCCZN-R7 | 24-Lead LGA (3.5mm x 4.5mm) |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5702的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论