概览

优势和特点

  • 适用于 ADRF5702  的功能完备的评估板
  • 轻松连接到测试设备
  • 附加直通校准线

产品详情

ADRF5702 是一款 8 位数字衰减器,衰减范围为 31.875dB,采用绝缘体上硅 (SOI) 工艺制造。

该用户指南介绍了用于简单评估 ADRF5702 的特性和性能的 ADRF5702-EVALZ 评估板。用户指南中的图 1 显示了评估板的照片。

相关产品

使用入门

所需设备

  • 直流电源
  • 网络分析仪