ADMV1550

推荐用于新设计

15 GHz至65 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 转换损耗:8 dB(典型值,15 GHz至50 GHz时)
  • 输入IP3(下变频器):20 dBm(典型值,15 GHz至50 GHz时)
  • 输入IP2(下变频器):40 dBm(典型值,15 GHz至50 GHz时)
  • 输入P1dB(上变频器):11 dBm(典型值)
  • LO至RF隔离:35 dB(典型值)
  • LO至IF隔离:35 dB(典型值)
  • RF至IF隔离:45 dB(典型值,15 GHz至50 GHz时)
  • 符合RoHS标准的18引脚、4 mm × 4 mm LGA封装
ADMV1550
15 GHz至65 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器
ADMV1550 - Functional Block Diagram ADMV1550 - Pin Configuration
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
EVAL-ADMV1550

评估ADMV1550 GaAs、MMIC、双平衡混频器

产品详情

应用所用的电路板必须采用RF电路设计技术。信号线必须具有50 Ω阻抗,封装接地引线和裸露焊盘必须直接连接到接地平面,类似于图122所示。利用足够数量的通孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向ADI公司申请获得。

EVAL-ADMV1550
评估ADMV1550 GaAs、MMIC、双平衡混频器
ADMV1550 Evaluation Board - Angle ADMV1550 Evaluation Board - Top ADMV1550 Evaluation Board - Bottom

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV1550的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览