Digital switch symbol on a black block over a green circuit.

即将上线的网络研讨会

精密信号链:面向自动测试设备、仪器仪表与数字健康应用的 CMOS 开关

立即注册

ADG1712

推荐用于新设计

低压、2.4Ω 四路 SPST 开关

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • ±1.08V 至 ±2.75V 双电源
  • +1.08V 至 +5.5V 单电源
  • 低导通电阻 2.4Ω
  • 16 引脚,2mm × 2mm LGA
  • 1.8 V 和 3 V JEDEC 兼容逻辑
  • 完全额定电压为±5V、+3.3V、+1.8V 和±2.5V
  • 轨到轨信号范围
  • 工作温度范围:−40 °C 至 +125 °C
ADG1712
低压、2.4Ω 四路 SPST 开关
ADG1712 Functional Block Diagram ADG1712 Pin Configuration ADG1712 Chip Illustration
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
线性稳压器 2
ADP162 量产 超低静态电流、150 mA CMOS线性调节器
ADP7185 推荐用于新设计

-500 mA、超低噪声、高PSRR、低压差线性稳压器

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG1712

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADG1712

评估 2.4Ω 四路 SPST 开关 ADG1712

特性和优点

  • ±1.08V 至 ±2.75V 双电源
  • +1.08V 至 +5.5V 单电源
  • 低导通电阻,2.4Ω
  • 16 引脚 2mm × 2mm LGA 封装
  • 1.8V JEDEC 兼容逻辑
  • 完全额定电压为 +5V、+3.3V、+1.8V 和 ±2.5V
  • 轨到轨信号范围

产品详情

EVAL-ADG1712ARDZ 是用于 ADG1712 的评估板。ADG1712 包含四个独立的 SPST 开关。ADG1712 采用 +1.08V 至 +5.5V 的低压单电源供电,或 ±1.08V 至 ±2.75V 的低压双电源供电。

ADG1712 设计尺寸小巧,但不影响性能。2mm × 2mm 平面网格阵列封装 (LGA) 封装非常适合需要考虑面积的各种应用。

ADG1712 具有仅为 2.4Ω 的低导通电阻和轨到轨输入信号范围。每个开关在打开时在两个方向上的导电性能都一样好。开关通过相应数字控制线上的逻辑 1 输入打开,数字控制输入符合 1.8V JEDEC 标准,可轻松与微控制器和现场可编程门阵列 (FPGA) 一起使用。

用户指南中的图 1 显示了 EVAL-ADG1712ARDZ 评估板。ADG1712 位于评估板的中心。提供电线螺丝端子,来连接每个源极和漏极引脚以及可选的 SMA (Subminiature Version A) 连接器。电路板上有多个电源选项,可为评估板提供电源。四端子螺丝连接器可用于从外部电源直接为 ADG1712 提供 VDD、VSS、GND 和 VL 连接。或者,板上提供 3.3V 和 1.8V 电压调节器,为 VDD 和 VL 提供选项。板载电压调节器可以通过以下三种方式之一供电:通过螺丝端子的外部 5V 电源、评估板上的 5V USB Type-C 连接器或使用连接的 SDP-K1 或兼容 Arduino 板上的可用 5V 电源。

有关 ADG1712 的完整规格可在 Analog Devices, Inc. 提供的 ADG1712 数据手册中找到,使用 EVAL-ADG1712ARDZ 评估板时必须参考本用户指南。

EVAL-ADG1712
评估 2.4Ω 四路 SPST 开关 ADG1712
EVAL-ADG1712 Board Photo Angle View EVAL-ADG1712 Board Photo Top View EVAL-ADG1712 Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG1712的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览