概览
优势和特点
- ±1.08V 至 ±2.75V 双电源
- +1.08V 至 +5.5V 单电源
- 低导通电阻,2.4Ω
- 16 引脚 2mm × 2mm LGA 封装
- 1.8V JEDEC 兼容逻辑
- 完全额定电压为 +5V、+3.3V、+1.8V 和 ±2.5V
- 轨到轨信号范围
产品详情
EVAL-ADG1712ARDZ 是用于 ADG1712 的评估板。ADG1712 包含四个独立的 SPST 开关。ADG1712 采用 +1.08V 至 +5.5V 的低压单电源供电,或 ±1.08V 至 ±2.75V 的低压双电源供电。
ADG1712 设计尺寸小巧,但不影响性能。2mm × 2mm 平面网格阵列封装 (LGA) 封装非常适合需要考虑面积的各种应用。
ADG1712 具有仅为 2.4Ω 的低导通电阻和轨到轨输入信号范围。每个开关在打开时在两个方向上的导电性能都一样好。开关通过相应数字控制线上的逻辑 1 输入打开,数字控制输入符合 1.8V JEDEC 标准,可轻松与微控制器和现场可编程门阵列 (FPGA) 一起使用。
用户指南中的图 1 显示了 EVAL-ADG1712ARDZ 评估板。ADG1712 位于评估板的中心。提供电线螺丝端子,来连接每个源极和漏极引脚以及可选的 SMA (Subminiature Version A) 连接器。电路板上有多个电源选项,可为评估板提供电源。四端子螺丝连接器可用于从外部电源直接为 ADG1712 提供 VDD、VSS、GND 和 VL 连接。或者,板上提供 3.3V 和 1.8V 电压调节器,为 VDD 和 VL 提供选项。板载电压调节器可以通过以下三种方式之一供电:通过螺丝端子的外部 5V 电源、评估板上的 5V USB Type-C 连接器或使用连接的 SDP-K1 或兼容 Arduino 板上的可用 5V 电源。
有关 ADG1712 的完整规格可在 Analog Devices, Inc. 提供的 ADG1712 数据手册中找到,使用 EVAL-ADG1712ARDZ 评估板时必须参考本用户指南。
相关产品
使用入门
- 直流电压源
- 双电源供电时为±2.5V
- 单电源为 +5V
- 可选数字逻辑电源
- 模拟信号源
- 测量电压的方法,例如数字万用表 (DMM) 或示波器
所需设备