ADES1756

推荐用于新设计

14 通道高压数据采集系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 65V 工作电压
  • 超低功耗工作
    • 关断模式:2μA
  • 冗余 ADC 和比较器 (COMP) 采集
  • 同步电池和母线电压采集
  • 14 电池电压测量通道
    • 2.2mV/5mV/10mV 精度(-40°C 至 +105°C)
    • 1.8mV 精度(+5°C 至 +65°C)
  • 14 个电池平衡开关
    • >300mA 软件可编程平衡电流
    • 与单个电池定时器自动平衡
    • 通过电池电压自动平衡
    • 紧急放电模式
  • 温度、电压或 GPIO 的六个可配置的辅助输入
  • 集成裸片温度测量
  • 自动热保护
  • 可热插拔,无需外部保护
  • 可单独配置的安全警报
    • 过压、欠温故障
    • 欠压、欠温故障
    • 1 单元不匹配警报
  • UART、双 UART 接口
  • 电池管理 UART 协议
    • 菊花链最多 32 个套件
    • 用于实现更高电气隔离的电感
    • 高达 2Mbps 的波特率(自动检测)
    • 每个套件 1.5μs 传播延迟
    • 数据包错误检查 (PEC)
  • I2C 控制器
  • 可配置的硬件警报接口
  • 32 位唯一设备 ID

ADES1754/ADES1755/ADES1756 是灵活的数据采集系统,用于管理高压和低压电池模块。该系统可以在 162μs 内使用完全冗余的测量引擎测量 14 个电池电压以及六个温度或系统电压测量的组合,或者在 99μs 内仅使用 ADC 测量引擎执行所有输入。14 个用于电池平衡电流的内部平衡开关的额定电流大于 300mA,支持广泛的内置诊断。最多可通过菊花链连接 32 个设备来管理 448 个电池并监控 192 个温度。

在 65V 共模范围内对 -2.5V 至 +5V 范围内的电池和母线电压进行差分测量,精度典型值为 100μV。如果启用采样,每个通道最多可对 128 个测量值进行内部平均,分辨率为 14 位,并与数字后处理 IIR 滤波相结合,以提高抗噪能力。

如果发生热过载,该系统可以通过测量其自身的芯片温度来自行关闭。该系统使用 ADI 公司的电池管理 UART 协议来实现稳定的通信,并支持用于外部设备控制的 I2C 控制器接口。该系统经过优化,可通过嵌入式通信和硬件警报接口支持内部诊断和快速警报通信的精简功能集。

应用

  • 住宅电池存储系统
  • 高压电池组
  • 备用电池系统 (UPS)
  • 超级电容系统 < 锂离子电池供电工具
  • 电动汽车充电

ADES1756
14 通道高压数据采集系统
ADES1754/ADES1755/ADES1756  Typical Application Diagram ADES1754/ADES1755/ADES1756 Pin Configuration ADES1756 Chip Image
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
ADES1754 推荐用于新设计 14 通道高压数据采集系统
ADES1755 推荐用于新设计 14 通道高压数据采集系统
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADES1754

ADES1754/ADES1755/ADES1756 14 通道电池组监控系统评估板

特性和优点

  • 为评估 ADES1754 的特性和功能提供便捷的平台
  • 用于功能评估的多功能 GUI 界面
  • 用于快速系统原型设计的即插即用架构
  • 用于精密测量评估的力和感应引脚接头
  • 用于电池仿真的内置电阻器堆栈
  • 经过验证的 PCB 布局已全面装配且经过测试

产品详情

ADES1754 评估套件(EV 套件)用于演示 ADES1754/ADES1755/ADES1756 14 通道高电压智能传感器数据采集接口 IC 的特性和功能。ADES1754 EV 套件与 MAX17851 评估板配合使用,可与主机 PC 建立通信。建立通信后,可通过主机 PC 上的 EV 套件 GUI 执行 ADES1754 EV 套件的控制。GUI 兼容 Windows XP®-、Windows Vista®-、Windows® 7- 和 Windows 10,可通过您当地的 ADI 公司代表获取。

提供了此电路板的设计文件。

EVAL-ADES1754
ADES1754/ADES1755/ADES1756 14 通道电池组监控系统评估板
ADES1754 Eval Board Photo Angle View ADES1754 Eval Board Photo Top ADES1754 Eval Board Photo Bottom

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADES1756的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览