AD5529R
推荐用于新设计16 通道、16 位高压输出 DAC
- 产品模型
- 10
概述
- 16 位分辨率、±1LSB16 DNL、±1LSB16 INL
- 可独立编程的输出范围:0V 至 5V、0V 至 10V、0V 至 20V、0V 至 40V、±5V、±10V、±15V 和 ±20V
- 可配置的电源分组
- 4.096V 内部电压基准,典型值为 8ppm/°C
- 支持生成切换、正弦抖动和斜坡等功能波形。
- 输出电压、电流和裸片温度监视器
- 输出可在仅 0.5V 裕量条件下驱动 ±25mA 电流
- 4.3mm × 4.3mm,60 球 WLCSP
AD5529R 是一款 16 通道、16 位电压输出型数模转换器 (DAC) 并集成高精度基准源。AD5529R 既可使用单极性电源供电,也可使用双极性电源供电。它保证单调性,并内置轨到轨输出缓冲器,可提供高达 25mA 的源/灌电流能力。
内部的 4.096 V 高精度基准源决定了输出电压的精度。
四个切换引脚支持多种数字功能,例如切换、正弦抖动和多种频率斜坡波形。模拟多路复用器可简化 DAC 输出电压、负载电流以及结温的测量。在需要闭环系统的应用中,可以使用模拟多路复用器。
AD5529R 具有可编程的偏移和增益寄存器,有助于将任务从外部数字控制器卸载,从而提高整体系统效率和性能。
串行外设接口 (SPI) 支持 3 线和 4 线连接,可在 1.98V 到 1.08V 的逻辑电平范围内工作。
SPI 接口支持帧内目标寻址,最多允许四个 AD5529R 设备共享同一个 SPI 接口。
应用
- 光网络
- 仪器仪表
- 数据采集
- 自动测试设备
- 过程控制和工业自动化
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
器件驱动器 8
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5529RBCBZ12-RL | WLCSP | ||
| AD5529RBCBZ12-RL7 | WLCSP | ||
| AD5529RBCBZ16-RL | WLCSP | ||
| AD5529RBCBZ16-RL7 | WLCSP | ||
| AD5529RBCPZ12 | LFCSP | ||
| AD5529RBCPZ12-RL | LFCSP_RT | ||
| AD5529RBCPZ12-RL7 | LFCSP | ||
| AD5529RBCPZ16 | LFCSP | ||
| AD5529RBCPZ16-RL | LFCSP_RT | ||
| AD5529RBCPZ16-RL7 | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 8
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD5529R
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5529R的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论