概览

优势和特点

产品详情

本用户指南介绍了 EVAL-AD5529RARDZ 评估板的操作方法,该评估板用于 AD5529R——一款 16 通道、16 位、高电压输出的数模转换器 (DAC)。

EVAL-AD5529R-ARDZ 集成了完整的电源系统,可生成所有所需电源轨,整个系统的运行仅需一台外部实验室电源。电源树生成两组 DAC 输出电压轨,使得一半 DAC 通道可以在一种配置下工作,另一半通道可以在另一种配置下工作。各电源组的电压可通过跳线配置设定为预设值。也可以从外部提供 DAC 输出电压。

EVAL-AD5529R-ARDZ 提供可选的超低噪声、高精度 ADR4540 4.096V 基准源(默认禁用),可在需要时启用,以替代 AD5529R 的片上内部基准。

EVAL-AD5529R-ARDZ 评估板旨在与 SDP-K1 控制器板一起使用。这种安排便于通过 ACE 软件进行快速评估。此外,评估板还提供 Pmod 接口,可与 AD5529R 连接,使用户能够构建自定义的硬件与软件方案来控制和评估 AD5529R。

AD5529R 的完整规格可在 Analog Devices, Inc. 提供的 AD5529R 数据手册中查阅。使用 EVAL-AD5529R-ARDZ 评估板时,应参考本用户指南。

有关当前原理图、印刷电路板 (PCB) 布局和物料清单 (BOM),请参阅 EVAL-AD5529R-ARDZ 产品页面。

相关产品

软件

ACE软件

ZIP
8.2 MB
ACE plug-in for Board.AD5529R 1.2026.2011435 [9月 08 26]
The Board.AD5529R plugin supports the EVAL-AD5529RARDZ board. The AD5529R is a 16, 8 and 4-channel, 16-bit, ±20 V digital-to-analog converter (DAC) with an integrated precision reference.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.