AD4060

推荐用于新设计

紧凑型、低功耗、12 位、易驱动 SAR ADC,带 I3C 接口

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 尺寸小,性能强大
    • INL:0.1 LSB(最大值)
    • SNR:73.8dB,VREF = 3.3V
    • 每次转换 1.35nJ
    • 采样模式下 300kSPS 时为 405μW
    • 自主模式下 1MSPS/300kSPS 时为 370μW/112μW
    • 4.1μW 待机功耗
  • 多功能信号调理集成
    • Easy Drive 功能可实现小型、低功耗 AFE 设计
    • 兼容差分和单端信号链
    • 宽共模输入范围
  • 最大限度地减少数字设备活动和功耗
    • 使用窗口比较器和中断生成的自主采样
    • 支持突发采样的平均滤波器
    • 配套设备的电源循环同步化
  • 2 线 I3C 接口兼容 1.8V 至 3.3V 逻辑
  • 2.00mm × 2.6mm LFCSP 和 1.67mm × 1.97mm WLCSP
  • 宽工作温度范围:−40°C 至 +125°C
AD4060
紧凑型、低功耗、12 位、易驱动 SAR ADC,带 I3C 接口
AD4060 Functional Block Diagram AD4060 Pin Configuration AD4060 Pin Configuration AD4060 Chip Illustration
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
模数转换器(ADC) 2
AD4052 推荐用于新设计 Compact, Low Power, 16-Bit, 2 MSPS/500 kSPS Easy Drive SAR ADC
AD4691 推荐用于新设计 16 通道、易于驱动的多路复用 SAR ADC,每个通道均带平均滤波器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD4060

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD4060/
EVAL-AD4062

Evaluating the AD4060/AD4062 Compact, Low Power, 12-Bit/16-Bit, 2MSPS Easy Drive SAR ADCs

特性和优点

  • Full featured evaluation boards for the AD4060 and AD4062 with a USB power solution
  • Single differential channel and common-mode input available through SMA connectors
  • Out of the box evaluation experience with the Nucleo-H563ZI
  • PC software (ACE plugin) for control and data analysis of the time and frequency domains
  • Compatible with other Arduino form factor controller boards

产品详情

The EVAL-AD4060-ARDZ and EVAL-AD4062-ARDZ evaluation boards enable quick and easy evaluation of the performance and features of the AD4060 or the AD4062, respectively. The AD4060 and AD4062 are compact, low power, 12-bit or 16-bit (respectively) Easy Drive successive approximation register (SAR) analog-to-digital converters (ADCs).

The primary controller board for the EVAL-AD4060-ARDZ/EVALAD4062- ARDZ is the Nucleo-H563ZI. The EVAL-AD4060-ARDZ/ EVAL-AD4062-ARDZ conform to the Arduino® Uno Shield mechanical and electrical standards to interface with the Nucleo-H563ZI, in addition to various software development kits from other manufacturers.

The AD4060/AD4062 evaluation solutions include the AD4060/ AD4062 industrial input and output (IIO) firmware application drivers for device configuration and ADC data capture and the AD4060/ AD4062 ACE plugin graphical user interface (GUI) for performance evaluation.

EVAL-AD4060/
EVAL-AD4062
Evaluating the AD4060/AD4062 Compact, Low Power, 12-Bit/16-Bit, 2MSPS Easy Drive SAR ADCs
EVAL AD4062-ARDZ Board Photo Angle View EVAL AD4062-ARDZ Board Photo Top View EVAL AD4062-ARDZ Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD4060的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览