Learn more about our new, streamlined product navigation and improved parametric search tables enabling faster product selection.

概览

优势和特点

  • 带有 USB 电源解决方案的 AD4060 和 AD4062 的全功能评估板
  • 可通过 SMA 连接器提供单差分通道和共模输入
  • Nucleo-H563ZI 的开箱即用评估体验
  • 用于时域和频域控制和数据分析的 PC 软件(ACE 插件)
  • 与其他 Arduino 形态因子控制器板兼容

产品详情

EVAL-AD4060-ARDZ 和 EVAL-AD4062-ARDZ 评估板可以分别快速轻松地评估 AD4060 或 AD4062 的性能和特性。AD4060 和 AD4062 分别是紧凑、低功耗、12 位或 16 位 Easy Drive 逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADCs)。

EVAL-AD4060-ARDZ/EVALAD4062-ARDZ 的初级控制板是 Nucleo-H563ZI。EVAL-AD4060-ARDZ/EVAL-AD4062-ARDZ 符合 Arduino® Uno Shield 机械和电气标准,可与 Nucleo-H563ZI 以及其他制造商的各种软件开发套件连接。

AD4060/AD4062 评估解决方案包括用于设备配置和 ADC 数据捕获的 AD4060/AD4062 工业输入和输出 (IIO) 固件应用驱动程序,以及用于性能评估的 AD4060/AD4062 ACE 插件图形用户界面 (GUI)。

相关产品

使用入门

所需设备

  • 装有 Windows 7 或更高版本操作系统的 PC
  • Nucleo-H563ZI 控制器板和随附的 USB 线缆
  • 精密信号发生器(参见用户指南的评估板硬件部分)

软件

ACE软件

ZIP
37 MB
ACE plug-in for Board.AD406x 1.2025.2941352 [9月 07 26]
The Board.AD406x plug in supports the EVAl-AD4062-ARDZ and EVAL-AD4060-ARDZ boards with the STM32H563 controller board. The AD4062/0 is a Low Power, Compact 16/12-Bit, 2 MSPS Easy Drive SAR ADC with I3C
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.