78Q2123

不推荐用于新设计

10/100高速以太网MicroPHY

业内尺寸最小的MicroPHY以太网PHY

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低功耗、灵活的电源管理
    • 关断/省电模式和禁止发送模式
    • 关断状态下功耗低于20mW
  • 3.3V单电源供电,低功耗设计
    • 经过优化的低功耗设计
  • HP自动MDI/MDI-X支持电缆交叉切换修正
  • 完全集成的802.3u高速以太网收发器
  • 商业和工业级温度范围
78Q2123
10/100高速以太网MicroPHY
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 78Q2123的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览