78Q2120C

过期

10/100BASE-TX收发器

业内首款3.3V高速以太网PHY

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 符合10BASE-T/100BASE-TX IEEE 802.3标准,Tx和Rx功能需要双1:1隔离变压器,用于线路连接
  • 集成MII、10BASE-T/100BASE-TX ENDEC、100BASE-TX扰码器/解扰码器以及全功能自动协商功能
  • 全双工工作
  • PCS旁路支持5位符号接口
  • 可通过寄存器编程发送幅度
  • 双速数字时钟恢复
  • 在自动协商和10BASE-T信号接收时可进行自动极性校准
  • 省电和关断模式,包括禁止发送模式
  • LED指示器:LINK、TX、RX、COL、100、10、FDX
  • 用户可编程中断引脚
  • 64引脚TQFP (JEDEC LQFP)封装
  • 3.3V ± 0.3V单电源供电
78Q2120C
10/100BASE-TX收发器
pdp-image-unavailable
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
接口收发器 2
78Q2123 不推荐用于新设计 10/100高速以太网MicroPHY
78Q2133 不推荐用于新设计 10/100高速以太网MicroPHY
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 78Q2120C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览