73S8014BN

智能卡接口

理想的智能卡接口IC,用于STB/付费电视等设备

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 兼容于ISO 7816-3、EMV 4.2和NDS
  • 支持5V、3V和1.8V卡
  • ISO 7816-3激活/去激活序列和自动去激活硬件故障
  • 高达145mA的过流检测
  • 1µA关断模式
  • 卡接口具有±6kV ESD保护
  • 20引脚、小尺寸SO封装
73S8014BN
智能卡接口
73S8014BN: Functional Diagram
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
接口收发器 1
73S8014BL 智能卡接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 73S8014BN的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览