73S8014BL

智能卡接口

引脚数最少的智能卡接口IC,用于STB/付费点播接入控制系统

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Complies with ISO 7816-3 and EMV 4.2
  • Supports 5V, 3V, and 1.8V Cards
  • ISO 7816-3 Activation/Deactivation Sequencer and Automated Hardware Fault Deactivation
  • True Overcurrent Detection Up to 145mA
  • 1µA Power-Down Mode
  • ±6kV ESD Protection on Card Interface
  • Small-Format 14-Pin SO Package
73S8014BL
智能卡接口
pdp-image-unavailable
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
接口收发器 1
73S8014BN 智能卡接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 73S8014BL的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览