73S8009R

最后购买期限

低成本通用智能卡接口

73S80xx智能卡接口IC系列器件以最灵活的封装和电源选择提供最佳的产品性能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 能够支持的关键标准:ISO 7816、EMV 4.1
  • 透明传输接口
    • 主机处理器直接驱动/读取每个智能卡的信号
    • 智能卡自动应急检测
  • 需要两路独立的供电电源
    • +3.3V (2.7V至3.6V左右)
    • +5.0V (4.75V/4.85V(2)至6.0V左右)
  • 提供VCC卡电源
    • 可选择智能卡电压:1.8V、3V或5V
    • LDO稳压器
  • 超低功耗
    • 低耗散功率
    • 关断模式
73S8009R
低成本通用智能卡接口
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 73S8009R的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览