标准数字隔离器
利用我们的磁性隔离iCoupler产品,ADI公司的数字隔离器允许设计人员实现鲁棒的解决方案,灵活性延伸至多达6个通道。产品满足严格的安全标准,包括可以使用经过本质安全认证的数字隔离器隔离IS-IS,实现危险区域中的设计。还提供通过汽车认证的版本。这些隔离解决方案利用iCoupler®和isoPower®技术,实现光耦合器的无限制设计。
产品选型表
安全和法规合规信息
iCoupler 数字隔离产品系列已通过各种监管机构检测和认证,包括UL、CSA、VDE、TÜV、CQC、ATEX和IECEx。本表汇总了每个产品可达到的额定值,并包含实际安全认证副本链接。
EMC Resources
Whether as a component or as part of a larger system level solution, EMC compliance must be met, and the best EMC design practices occur at the start of the design. Be prepared for the certification process and get ahead of the game with our selection of resources.

最新优势资源
技术文章
- 聚酰亚胺薄膜应用于数字隔离器
- 从物联网工厂到手术室:如何设计更好的通信系统
-
隔离式栅极驱动器的峰值电流
模拟对话
- Common-Mode Transient Immunity
- Micro-Transformers Provide Signal and Power Isolation for Hybrid Electric Vehicles
在线研讨会
- 改变数字隔离器的安全标准环境
- 在恶劣环境下使用开关键控数字隔离器
- Isolated Gate Driver Timing Fundamentals
- 利用隔离式工业接口应对系统集成挑战
- 面向工业传感器和监控应用的隔离接口解决方案
应用笔记
- isoPower器件的辐射控制建议 (Rev. AN-0971) PDF
- AN-1109: iCoupler器件的辐射控制建议 (Rev. 0) PDF
- AN-793: iCoupler®隔离产品的ESD/闩锁考虑因素 (Rev. A) PDF
- AN-770: CAN总线应用中的iCoupler®隔离 (Rev. 0) PDF
- AN-825: iCoupler®隔离产品的电源考虑因素 (Rev. 0) PDF