隔离式 RS-485 接口
RS-485是由TIA-485-A/EIA-485-A标准定义的多点通信网络,在单个(2线)总线上指定多达32个驱动器和32个接收器,现代收发器经改进允许在同一总线上支持256个节点。差分信号方案和宽共模容差为长距离和恶劣环境下的高速通信提供了出色的抗扰度。ADI公司的RS-485/RS-422兼容收发器支持工业现场总线、Modbus和PROFIBUS®、过程控制网络(PLC)、楼宇自动化(HVAC)、电机控制伺服驱动器和编解码器应用。可连接半双工或全双工模式和选件,包括扩展温度、超低偏斜、增强驱动强度、完全故障安全和热插拔支持、低压逻辑接口、集成终端,以及针对RS-485通信链路设计的IEC浪涌、EFT、ESD和过压故障的广泛EMC保护。
产品选型表
安全和法规合规信息
iCoupler 数字隔离产品系列已通过各种监管机构检测和认证,包括UL、CSA、VDE、TÜV、CQC、ATEX和IECEx。本表汇总了每个产品可达到的额定值,并包含实际安全认证副本链接。
EMC Resources
Whether as a component or as part of a larger system level solution, EMC compliance must be met, and the best EMC design practices occur at the start of the design. Be prepared for the certification process and get ahead of the game with our selection of resources.

最新优势资源
技术文章
- 聚酰亚胺薄膜应用于数字隔离器
-
选择最佳的振动传感器来进行风轮机状态监控
模拟对话
- 利用现场总线提升速度,扩大覆盖范围
- 为工业4.0启用可靠的基于状态的有线监控——第2部分
- 为工业4.0启用可靠的基于状态的有线监控第一部分
在线研讨会
应用笔记
- AN-1458:具备自动方向控制功能的隔离式RS-485中继器 (Rev. 0) PDF
- AN-1468:航空电子应用中通信接口的防雷保护 (Rev. 0) PDF
- AN-1461:信号和电源隔离RS-485现场总线的高速或低功耗解决方案 (Rev. 0) PDF
- AN-1449:ADM3066E支持完全热插拔,可实现无毛刺的PLC模块插入 (Rev. 0) PDF
- AN-1397: Using the ADM3065E 50 Mbps RS-485 Transceiver in EnDat Motor Control Encoder Applications (Rev. A) PDF