MAX4232
量产高输出驱动、10MHz、10V/µs、满摆幅输入/输出运算放大器,带有关断,SC70封装
- 产品模型
- 7
概述
- 输出驱动电流可达200mA
- 满摆幅输入和输出
- 每运放电源电流1.1mA
- 2.7V至5.5V单电源工作
- 增益带宽积10MHz
- 高压摆率:10V/µs
- 100dB电压增益(RL = 100kΩ)
- 电源抑制比85dB
- 输入过驱动时不发生相位反转
- 对于高达780pF的容性负载保持单位增益稳定
- 低功耗关断模式可将电源电流降至< 1µA以下
- 5引脚SC70封装(MAX4230)和6焊球UCSP封装和6引脚薄型µDFN封装(MAX4231)
- 10焊球UCSP封装(MAX4233)
- 通过AEC-Q100认证,具体请参考订购零件清单信息。
MAX4230–MAX4234系列单/双/四、高输出驱动CMOS运放具有200mA的峰值输出电流,可满摆幅输入、输出,工作于2.7V至5.5V单电源。这些放大器的转换速率高达10V/µs,增益带宽积(GBWP)为10MHz。MAX4230–MAX4234既能驱动典型的头戴式耳机(32Ω),也可以在无线手机中用来偏置RF功率放大器(PA)。
MAX4230采用5引脚SC70封装,具有关断模式的单运放MAX4231为6引脚SC70封装和1.5mm x 1.0mm UCSP™封装和薄型µDFN封装。双运放MAX4233提供节省空间的10焊球晶片级封装(UCSP)封装,是目前占位面积最小的、具有关断模式的双运放。
这些运放专为PA控制电路而设计,用于无线手机中RF PA的偏置。MAX4231/MAX4233具有一种/SHDN,可驱动至低电平。这样可以在必要的时候完全关闭RF PA,防止无用信号进到RF天线中。
MAX4230系列具有低失调、宽频带和高输出驱动等特性,而封装仅为细小、2.1mm x 2.0mm、节省空间的SC70。这些器件满足汽车级工作温度范围(-40°C至+125°C)。
应用
- 音频汽车免提电话(工具包)
- 数模转换缓冲器
- 电机驱动器
- null
- 便携/电池供电产品的音频系统
- 手机应用的射频PA偏置控制
- 平板电脑/笔记本电脑
- 变压器/线驱动器
参考资料
数据手册 2
设计笔记 2
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4232AKA+ | SOT_23 | ||
| MAX4232AKA+T | SOT_23 | ||
| MAX4232AKA+T10 | SOT_23 | ||
| MAX4232AKA+TG069 | SOT_23 | ||
| MAX4232AUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX4232AUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX4232AUA/GG8 | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX4232AKA+ | 量产 | |
| MAX4232AKA+T | 量产 | |
| MAX4232AKA+T10 | 量产 | |
| MAX4232AKA+TG069 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX4232
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4232的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论