概览
优势和特点
- 灵活的输入、输出配置
- 2.7V至5.5V单电源供电
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX4231评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估6焊球芯片级封装(UCSP™)的MAX4231单路、大输出驱动CMOS运算放大器(op amp)。
应用
- 音频汽车免提电话(工具包)
- 汽车传感器
- 基站/无线基础架构
- 蜂窝手机
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 计算机:主板
- 计算机:笔记本电脑
- 数模转换缓冲器
- GPS方案
- 笔记本电脑/笔记本电脑/TFT板
- 电机驱动器
- 便携式电池供电音频应用
- 便携式耳机扬声器驱动器(32Ω)
- 手机应用的射频PA偏置控制
- 机顶盒
- 声音端口/卡
- 变压器/线驱动器
文档
-
MAX4231EVKIT: Evaluation Kit for the MAX4231 Data Sheet (Rev. 0)2010/2/2PDF769K