MAX3736
不推荐用于新设计3.2Gbps、低功耗、紧凑的SFP激光驱动器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 完全兼容SFP和SFF-8472规范
- 5mA至60mA (直流耦合)的可编程调制电流
- 5mA至85mA (交流耦合)的可编程调制电流
- 1mA至100mA的可编程偏置电流
- 56ps边沿转换时间
- 22mA (典型值)的电源电流
- 高达3.2Gbps的多速率工作
- 片内上拉电阻用于DIS
- 16引脚3mm x 3mm薄型QFN封装
MAX3736为紧凑的、+3.3V多速率激光驱动器,适用于速率高达3.2Gbps的SFP/SFF应用。该器件接受差分数据输入,为驱动激光器提供偏置电流和调制电流。直流耦合驱动激光器允许多速率应用,减少了外部元件的数量。
5mA至60mA (交流耦合85mA)的宽调制电流范围和1mA至100mA的可编程偏置电流,使MAX3736成为驱动光纤模块中FP/DFB激光器的理想选择。激光器电流设置可由电流型DAC、电压型DAC或一个电阻来控制。极低的功耗、小封装尺寸及更少的元件等特性,使该器件成为SFP模块应用中的理想解决方案。
MAX3736采用小型3mm x 3mm、16引脚薄型QFN封装。该器件工作在-40°C至+85°C的温度范围内。
应用
- 10G以太网LX4模块
- 1G/2G光纤通道SFF/SFP收发器模块
- 千兆位以太网SFF/SFP收发模块
- 多速率OC-3至OC-48 FEC SFF/SFP收发器模块
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3736ETE+ | LFCSP | ||
| MAX3736ETE+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册