MAX16826
量产可编程、四串HB LED驱动器,可优化输出电压,并具有故障检测
可编程、四串LED驱动器,集成ADC优化输出电压及LED故障检测功能
- 产品模型
- 8
概述
- 外部MOSFET能够以较宽的LED电流驱动多个LED
- 每串LED有独立的PWM调光输入
- 较宽的调光范围
- LED短路及开路保护
- 可调的LED电流上升/下降时间,改善EMI指标
- 通过I²C接口连接微控制器,支持
- 由内部7位ADC实现LED电压监控及优化
- LED短路及开路检测
- LED电流及输出电压动态可调
- 低功耗待机模式
- 集成升压/SEPIC控制器
- 外部开关频率同步
- 4.75V至24V工作电压范围,可承受40V抛负载
- 过压及热保护
MAX16826高亮度LED (HB LED)驱动器针对汽车LCD显示器和其他显示应用(如工业或台式计算机显示器及液晶电视)的背光应用设计。MAX16826集成了开关稳压控制器、4通道线性吸电流驱动器、模/数字转换器(ADC)及I²C接口。MAX16826可承受高达40V的汽车抛负载并可在冷启动条件下工作。
MAX16826包含一个电流模式PWM开关稳压控制器,可调节LED阵列的输出电压。开关稳压器部分可配置成升压或SEPIC转换器,其开关频率可在100kHz至1MHz范围内设置。
MAX16826包括四通道可编程、故障保护、固定吸电流驱动控制器,能够驱动所有白光、RGB或RGB加琥珀色LED。各通道的调光控制通过PWM信号直接调制四路线性吸电流驱动器实现。内部ADC可以测量外部驱动晶体管的漏极电压及开关稳压器输出。这些测量结果可通过I²C接口传送至外部微控制器(µC),从而优化输出电压并进行LED故障监测。
每个线性吸电流通道的LED电流和开关模式稳压器的输出电压通过I²C接口设置。其它附加功能包括:逐周期限流、LED短路保护以及热保护。MAX16826采用增强散热的5mm x 5mm、32引脚薄型QFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- null
- 汽车信息终端显示屏
- 汽车仪表盘
- 工业及台式机监控器
- LCD TV
- null
- 前车灯
- 近光灯和远光灯
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX16826ATJ+ | LFCSP | ||
| MAX16826ATJ+T | LFCSP | ||
| MAX16826ATJ/V+ | LFCSP | ||
| MAX16826ATJ/V+T | LFCSP | ||
| MAX16826BATJ+ | LFCSP | ||
| MAX16826BATJ+T | LFCSP | ||
| MAX16826BATJ/V+ | LFCSP | ||
| MAX16826BATJ/V+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX16826ATJ+ | 量产 | |
| MAX16826ATJ+T | 量产 | |
| MAX16826BATJ+ | 量产 | |
| MAX16826BATJ+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX16826ATJ+T | 量产 | |
| MAX16826BATJ+T | 量产 | |
|
6月 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
| MAX16826ATJ/V+ | 量产 | |
| MAX16826ATJ/V+T | 量产 | |
|
3月 28, 2018 - 1721C-1 ASSEMBLY |
||
| MAX16826ATJ/V+ | 量产 | |
| MAX16826ATJ/V+T | 量产 | |
|
9月 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| MAX16826BATJ+ | 量产 | |
| MAX16826BATJ+T | 量产 | |
|
1月 30, 2018 - 1721C ASSEMBLY |
||
| MAX16826BATJ/V+ | 量产 | |
| MAX16826BATJ/V+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 1
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16826的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论