LTC3218
量产400mA 单线式相机 LED 充电泵
- 产品模型
- 2
概述
- 低噪声恒定频率操作
- 多模式操作:1x 或 2x 升压模式
- 自动模式切换
- 高输出电流:可从锂离子/锂聚合物电池输入获得 150mA (连续)、400mA (脉动)输出电流
- 2s 闪光灯电流超时用于 LED 保护
- 自动软起动功能
- 输出断接
- 无电感器
- 220mΩ 内部高压侧电流检测电阻器
- 单电阻器编程能力
- 纤巧型应用电路 (3mm x 2mm DFN 封装,所有元件的高度均 <1mm)
LTC®3218 是一款低噪声、高电流充电泵 DC/DC 转换器,能够从一个 2.9V 至 4.5V输入以高达 400mA 的电流来驱动高电流 LED。低外部元件数目 (一个跨接电容器、两个编程电阻器以及 VIN 和 CPO 引脚上的两个旁路电容器) 使得 LTC3218 成为小型、电池供电式应用的理想选择。
内置软起动电路可防止在启动时产生过大的浪涌电流。高开关频率允许使用小的外部电容器。一个内置 2s 定时器用于在闪光灯模式期间保护 LED。
输出电流水平由一个外部电阻器来设置。LED 电流采用一个内部高压侧 220mΩ 检测电阻器来调节。自动模式切换功能通过监视充电泵两端的电压、并且仅在检测到压差时切换模式而实现了效率的优化。该器件采用扁平 3mm x 2mm 10 引脚 DFN 封装。
Applications
- DSC (数码相机) /蜂窝电话的 LED 手电筒/闪光灯电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3218EDDB#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3218EDDB#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3218
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3218的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论