LTC1755

量产

智能卡接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 与 ISO 7816-3 和 EMV 电气规格完全兼容 (包括辅助 I/O 引脚)
  • 降压-升压充电泵可产生 3V 或 5V
  • 2.7V 至 6.0V 输入电压范围 (LTC1755)
  • 非常低的工作电流:60μA
  • 在所有智能卡引脚上均提供了 >10kV ESD 的防护能力
  • 动态上拉可提供快速信号上升时间
  • 软启动功能可限制接通时的浪涌电流
  • 3V 5V 信号电平转换器
  • 停机电流:< 1μA
  • 短路和过热保护
  • 报警输出指示故障情况
  • 可把多个器件并联起来以适应多卡应用的要求 (LTC1755)
  • 采用 16 引脚和 24 引脚 SSOP 封装
            

LTC®1755 / LTC1756 通用智能卡接口完全符合 ISO 7816-3 和 EMV 规范。这两款器件在主机微控制器和通用智能卡之间提供了尺寸最小和最简单的接口电路。

一个内部充电泵 DC/DC 转换器为智能卡输送稳定的 3V 或 5V 电压,而片内电平移位器则提供了至一个低电压控制器的连接。所有的智能卡触点均额定在 10kV ESD,从而免除了增设外部 ESD 保护器件的需要。

输入电压可在 2.7V 至 6.0V 的范围内变化,因而可直接连接至一个电池。内部软启动功能电路缓解了当输入电源由另一个稳压器提供时可能引发的启动问题。可将多个器件并联起来并连接至单个控制器以满足多卡应用的需求。

60μA 工作电流和 1μA 停机电流较大限度延长了电池使用寿命。窄体 SSOP 封装则尽可能地缩减了 PCB 面积,以适用于紧凑的便携式系统。

应用

  • 手持式支付终端
  • 公用电话
  • 钥匙串读取器 (Key Chain Reader)
  • 智能卡读取器

LTC1755
智能卡接口
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1755的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览