LT3070-1
推荐用于新设计5A、低噪声、可编程输出、85mV 压差线性稳压器
- 产品模型
- 6
概述
- 输出电流:5A
- 压差电压:85mV(典型值)
- 使能功能对基准实施软启动
- 数字可编程VOUT :0.8V 至 1.8V
- 数字输出裕度调节:±1%, ±3% 或 ±5%
- 低输出噪声:25μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 可并联多个器件以提供 10A 或更大的输出电流
- 精准电流限值:±20%
- 在整个电压、负载和温度范围内提供了 ±1% 的准确度
- 可在采用低 ESR 陶瓷输出电容器 (最小电容值为 15μF) 时保持稳定
- 高频PSRR:30dB (在 1MHz)
- VIOC 引脚用于控制降压型转换器,以保持低功耗并优化效率
- PWRGD(电源良好) / UVLO (欠压闭锁) / 热停机标记
- 具折返保护功能的电流限制
- 热停机
- 28 引脚 (4mm × 5mm × 0.75mm) QFN 封装
LT®3070-1 是一款低电压、UltraFastTM 瞬态响应线性稳压器。该器件可提供高达 5A 的输出电流和一个 85mV 的典型压差电压。一个 0.01μF 的基准旁路电容器将输出电压噪声降低至 25μVRMS。LT3070-1 的 EN 引脚负责控制基准软启动运行方式,而LT3070 则是通过 BIAS 引脚电源电压控制基准软启动。LT3070-1 的高带宽允许使用低 ESR 陶瓷电容器,从而免除了大容量电容并节省了成本。LT3070-1 所具备的诸多特点使其非常适合于高性能 FPGA、微处理器或敏感的通信电源应用。
可以采用数字方式来选择输出电压 (可选范围为 0.8V 至 1.8V,50mV 增量)。一种裕度调节功能允许用户以 ±1%、±3% 或 ±5% 的增量来调节系统输出电压。该 IC 内置了一种独特的跟踪功能,以控制一个向 LT3070-1 的输入供电的降压型稳压器。此跟踪功能用于驱动降压型稳压器,以将 LT3070-1 的输入电压保持为 VOUT + 300mV,从而较大限度降低了功耗。
该器件的内部保护功能包括 UVLO、反向电流保护、具功率折返的精准电流限制和热停机。LT3070-1 稳压器采用耐热性能增强型 28 引脚、4mm x 5mm QFN 封装。
应用
- FPGA 和 DSP 电源
- ASIC 和微处理器电源
- 服务器和存储装置
- 后置降压调节和电源隔离
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT3070EUFD-1#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3070EUFD-1#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3070IUFD-1#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3070IUFD-1#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3070MPUFD-1#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3070MPUFD-1#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3070-1 Demo Circuit - Low Voltage, UltraFast™ Transient Response Linear Regulator (1.2V to .9V @ 5A)
- LT3070-1 - LDO Linear Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3070
- LT3070-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3070-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论