HMC542B
推荐用于新设计
0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字串行控制衰减器,DC - 4 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 0.5 dB LSB步进至31.5 dB
- TTL/CMOS兼容
串行数据接口 - SPI兼容串行输出
- 典型步长误差为±0.25 dB
- +5V单电源
- 4x4 mm SMT封装
HMC542BLP4E是一款宽带6位GaAs IC数字衰减器,带有CMOS兼容的串行至并行转换驱动,采用低成本无引脚表贴封装。 该串行控制数字衰减器采用片外AC接地电容器,进行近直流操作,这一特性使其非常适合各种RF和IF应用。 该衰减器在DC至4 GHz的频率下工作,插入损耗为1.7 dB,衰减器位值为0.5 (LSB)、1、2、4、8和16 dB,总衰减为31.5 dB。 衰减精度非常高,典型步长误差为±0.25 dB,IIP3为+50 dBm。 六位串行控制字用于选择各衰减状态。 需要+5V的单个Vcc偏置。
应用
- 蜂窝/PCS/3G基础设施
- ISM、MMDS、WLAN、WiMAX和WiBro
- 微波无线电和VSAT
- 测试设备和传感器
参考资料
数据手册 1
质量文档 1
磁带和卷轴规格 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC542BLP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC542BLP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具