ADXL367:Nanopower三轴数字MEMS加速度计

2022-11-03

ADXL367是一款超低功耗、3轴微机电系统(MEMS)加速度计,输出数据速率为100 Hz时功耗仅为0.89 µA,在运动触发唤醒模式下功耗为180 nA。与使用功率占空比来实现低功耗的加速度计不同,ADXL367没有通过欠采样混叠输入信号,而是采用全数据速率对传感器的整个带宽进行采样。

ADXL367:Nanopower三轴数字MEMS加速度计

2022-11-03
ADXL367是一款超低功耗、3轴微机电系统(MEMS)加速度计,输出数据速率为100 Hz时功耗仅为0.89 µA,在运动触发唤醒模式下功耗为180 nA。与使用功率占空比来实现低功耗的加速度计不同,ADXL367没有通过欠采样混叠输入信号,而是采用全数据速率对传感器的整个带宽进行采样。
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目