DS1862
过期XFP激光器控制和数字诊断IC
能够满足XFP MSA对于数字诊断、序列号ID、用户存储器的要求,适用于10Gbps光收发模块的激光器控制和监视(XFP)
Viewing:
概述
- 满足XFP MSA规范,集成数字诊断,序列号ID和用户存储器
- I²C兼容串口
- 自动功率控制(APC)
- 基于查找表的消光比控制
- 7通道模拟输入用于数字诊断(5个基本通道 + 2个辅助通道)
- 内部校准模拟测试信号(温度、VCC2/3、偏置电流、发射和接收功率)
- 可编程快速触发逻辑,用于快速关闭激光器输出,提供视觉保护
- 可访问监测和ID信息
- 可编程报警门限
- 工作在3.3V或5V电源
- 5mm x 5mm、25引脚CSBGA封装
- 内部或外部温度检测
- 工作温度范围-40°C至+100°C
- 一路8位带缓冲的DAC输出
DS1862是一款内置数字诊断功能的闭环激光驱动器,设计用于XFP MSA激光二极管。该激光控制器采用自动功率控制(APC)方式,并且能够根据温度查找表(LUT)控制消光比。DS1862可以同时监测多达7个模拟输入量,包括温度和监测二极管(MD)的电流,用于调节激光二极管的偏置电流和消光比。可编程报警门限,当芯片检测到信号超过门限时,产生中断报警输出。该芯片还利用内部增益和失调寄存器,对每路被监测的模拟输入信号进行校准。设置数据,如已编程的校准数据等,保存在加密EEPROM中。芯片通过与I²C兼容的接口编程,该接口同时还用于访问诊断功能。
应用
- 10Gbps光收发模块(XFP)
- 光传输中的数字诊断
- 激光器控制与监视
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
技术文章 1
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF模拟变送器 1 | ||
| MAX2504A | 完备的蜂窝基带至RF发送器,带有PA | |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1862的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论