ADI公司流式细胞分析仪解决方案
流式细胞分析仪是一种医疗和生命科学仪器,使用基于光或阻抗的技术,用于细胞分类、生物标志物检测、蛋白质工程和血癌等健康疾病的诊断。ADI提供了此复杂系统的详细解决方案,特别是主信号链,以便帮助和支持客户轻松设计并加快产品上市时间。
- 详细介绍信号链以及光学路径、I/V转换、信号调理和处理的要求。
- 高速和高精度ADC
- 低偏置、高输入阻抗、低噪声和低失调运算放大器
- 流控/移动/压力测量
- 温度监测和控制
- 低噪声、高质量电源和管理
﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF

产品类型 | TIA | 对数放大器/滤波器/驱动器 | VGA |
型号 |
ADA4817/ADA4530-1/ ADA4350/AD860x/ AD806x/ADA4897 |
ADA493x/ ADA4940/AD813x/ ADA4700-1/ADL530x |
AD8264/AD8337 |
产品类型 | Mux | DAC | ADC |
型号 |
ADG140x/ADG120x/ ADG543x |
AD56xx/AD5755-1/ LTC2620/AD5412 |
AD9656/LT2387/ LT2386/LT2385-18/ AD7960/AD4003/ AD4007/AD7626 AD925x |
产品类型 | 基准电压源 | 激光控制/功率检波器 | |
型号 |
ADR45xx/ADR44x | AD5592R/AD836x |
设计资源
参考电路
• 集成低功耗输入驱动器和基准电压源的16位6 MSPS SAR ADC系统,针对多路复用应用优化 (CN-0307) — analog.com/cn/circuits-from-the-lab/CN0307/vc
• 扩展电容数字转换器AD7745/AD7746的容性输入范围 (CN-0129) —
analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-1585.pdf
• 带可编程增益跨阻放大器和同步检波器的双通道色度计(CN-0312) — analog.com/cn/circuits-from-the-lab/CN0312/vc
• 用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量 (CN-0217) —
analog.com/cn/circuits-from-the-lab/CN0217/vc
• 超高灵敏度飞安电流测量平台 (CN-0407) —
analog.com/cn/design-center/reference-designs/
hardware-reference-design/circuits-from-the-lab/CN0407
• 面向工业应用的精密24位、250 kSPS单电源 Σ-Δ ADC系统
(CN-0310) — analog.com/static/imported-files/circuit_notes/CN0310.pdf
• 18位、1.33 MSPS、16通道数据采集系统 (CN-0269) —
analog.com/static/imported-files/circuit_notes/CN0269.pdf
应用笔记/文章
• ADA4530-1飞安级输入偏置电流测量 (AN-1373) — analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-1373.pdf
• 高速转换器:内涵、原因和原理概述 (MS-2629) —
analog.com/static/imported-files/tech_articles/High-Speed-Converters-MS-2629.pdf
设计工具/论坛
ADC
• VisualANALOG™ 软件 — analog.com/VisualANALOG
SPI控制器:ADC SPI接口软件 —
analog.com/cn/design-center/interactive-design-tools/spicontroller
• Virtual Eval工具—BETA数据转换器工具 — beta-tools.analog.com/virtualeval
DSP
放大器
• 模拟光电二极管向导:光电二极管电路设计向导帮助 — analog.com/photodiode
• 模拟滤波器向导:滤波器电路设计向导帮助 — analog.com/filterwizard
• DiffAmpCalc™:差分放大器计算器 — analog.com/diffampcalc
电路和电源设计仿真
• LTspice®:电路设计仿真工具 — analog.com/ltspice
• LTpowerCAD 和 LTpowerPlanner — analog.com/cn/design-center/ltpowercad
• ADIsimPower™:稳压器设计工具 — analog.com/adisimpower
快速链接: |
模拟对话 | 中文资料集锦 | 中文技术论坛 | 样片申请 | 在线购买 | 办事处及代理商 |
亚洲技术支持中心热线:4006-100-006 模拟与其他线性产品 : china.support@analog.com 嵌入式处理与DSP产品 : processor.china@analog.com |