LTpowerCAD和LTpowerPlanner

LTpowerCAD®程序是完整的电源设计工具,可以大幅度简化电源设计。它具体针对使用ADI公司电源产品的用户应用,提供推荐的组件值和性能估算。LTpowerCAD平台中还包括系统级电源架构设计工具LTpowerPlanner®

下载LTpowerCAD

主要特性

  • 根据用户的电源规格搜索零件
  • 指导用户设计和优化电路组件
  • 具备高效、反馈回路和瞬态性能
  • 提供设计的详细摘要
  • 将设计导出到LTspice®进行进一步仿真
  • 通过LTpowerPlanner进行系统级功率树设计和优化

设计人员可以通过LTpowerCAD中的五个简单步骤,来查找和设计电源解决方案。在此交互式环境中,可以快速轻松地完成电源解决方案的优化。该工具提供设计的详细摘要。


LTpowewrCAD_Image_02

设计人员可通过LTpowerCAD中的LTpowerPlanner工具,创建、比较和优化系统级功率树。


可以将LTpowerCAD设计导出到LTspice,以进行进一步时域仿真。

文档

开关稳压器的设计工具


开关电源设计往往是一项具挑战性和耗时的体验。通常这需要方方面面的知识,如控制环路补偿、IC工作和能力、滤波甚至与DC/DC开关稳压器有关的功率损耗机制。此视频在整个设计过程中为用户提供指导,从而减少设计工作并加快设计时间。