概览

优势和特点

  • 板载超低功耗ARM Cortex M3 MCU
  • 无需外部调试器/仿真器工具
  • 小尺寸(75X35 mm)
  • 多种电源选项——USB、纽扣电池、外部供电、锂离子电池
  • 板载外设——加速度计、温度传感器
  • 兼容ADI RF子卡和RF模块
  • 兼容ADI应用外挂板(齿轮)
  • 扩展连接器和跳线,提供对所有MCU信号的外部访问

产品详情

EV-COG-AD3029是ADI公司的一款开发平台,用于ADI MCU和RF收发器产品系列的超低功耗技术开发。该板使用基于Eclipse的开源交互式开发环境(IDE) CrossCore Embedded Studio,可免费下载。该平台包含许多硬件和软件示例项目,使客户可以更轻松地进行原型制作和创建适合物联网(IoT)应用的解决方案。


Cog开发系统可能包括以下元件


  • MCU Cog,突出显示ADI ULP产品系列的差异化值。
  • 用于特定应用用例的可选外挂板(齿轮)。
  • 用于连接的可选无线板(RF-Cog)

Cog开发系统设计用于在灵活的无线电、微处理器、传感器和应用开发环境中,快速挖掘工业、专业和产消客户的开发/原型制作能力。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。