-
ADS9-V2EBZ User Guide7/24/2019WIKI
概览
优势和特点
Xilinx Kintex Ultrascale+ XCKU15P-2FFVE1517E FPGA。
- 一 (1) 个 FMC+ 连接器。
- (20) 个 28 Gbps 收发器,由一 (1) 个 FMC+ 连接器提供支持
- HMC DRAM
- 简单 USB 3.0 端口接口。
- 随附两张微型 SD 卡,“TRX”用于 ADRV9026 评估板,“HSX”用于 MxFE™ 评估板。
产品详情
当连接到指定的 ADI 公司高速转换器评估板时,ADS9-V2EBZ 可作为数据采集/发射板。ADS9-V2EBZ 上的 FPGA 旨在支持较高速度的 JESD204B/C 数据转换器,可用作高速 ADC 的数据接收器,也可用作高速 DAC 的发射器。文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。