精密电流检测信号链提供多种准确、可靠、经过行业验证的电流测量解决方案,可用于所有低/中/高功率应用环境中的电流测量。通过将丰富的应用级知识和出色的电流检测技术相结合,这些信号链可实现对DC和AC的精密、可靠测量。其中包含常见的工业传感器,例如分流器、霍尔效应传感器和电流互感器,能够满足您的特定测量需求。
这些精密电流检测信号链与ADI公司出色的设计支持工具系列结合使用,可以简化设计流程,帮助您更快向市场推出能够在终端应用中生成宝贵见解的解决方案。
我们的技术将精密放大器、基准电压源、模数转换器和隔离产品组合在一起,可帮助设计人员精心构建针对关键参数优化的解决方案。
了解ADI的精密电流检测信号链如何用于解决电机控制逆变器、DC-DC转换器、阀门/电磁阀控制、保护继电器、AC-DC测量和光伏逆变器等应用中严峻的电流测量挑战。
精密电流检测信号链
通用电流测量信号链
- 分流:共模电压电平高达:
- 非接触式检测:电流互感器
- 非接触式检测:霍尔传感器5 V输出
电流测量:电机控制逆变器
ADC |
ADuM7703 |
ADC |
基准电压源 |
AD7606C-16 |
ADR4525 |
资源
ADC |
ADuM7701 |
应用领域

工业自动化
工业4.0有望提升制造和过程控制的灵活性和生产效率。在运动控制领域,ADI是值得信赖的合作伙伴,可以提供先进的产品和技术,以及将其转化为系统级解决方案的行业专业知识。
- 运动控制
- 工业机器人
- 协作机器人

电能监控
ADI公司的检测、信号转换和信号处理技术为全球的能源基础设施提供支持。从微电网和公用事业到数据中心和工厂,ADI的领域专家可帮助您设计智能、灵活、高效的系统,以帮助您实现业务目标。
- 保护继电器
- 直流计量
- 光伏逆变器

电子测试与测量
无线通信技术、自动驾驶车辆、能量存储、人机接口和云连接传感器等技术的进步有助于形成物联网(IoT),这些也推动了对更小尺寸、更快、更精密测量功能的需求。我们的产品涵盖:
- 数据采集
- 精密测量
- 自动测试设备
精密电流检测信号链支持
使用ADI工程技术社区论坛查找常见问题的答案、访问博客,并向ADI工程师提交关于电路和产品的独特问题。精密电流测量论坛内容针对电流检测信号链的设计挑战量身定制,这些信号链需要通过灵活的传感器类型实现精度和可靠性。