概览
优势和特点
隔离式逆变器平台可让用户:
产品详情
隔离式逆变器平台是一种快速开发系统,可用于三相逆变器应用中的硬件和/或软件开发,重点关注电机控制。通过多个测试点和连接选项,在高度可配置、面向系统的平台中实现ADI隔离技术的灵活评估。轻松插拔式连接器可让控制器连接ADSP-CM408处理器评估板,而额外的0.1”接头可实现其他处理器或FPGA平台的备用连接。ADI隔离式Σ-Δ型转换器对于电压和电流测量、隔离式栅极驱动器以及功率控制器的优势,可能也适合高达800V直流母线电平下的全系统应用。它有两种型号:隔离式逆变器平台和带全功能IGBT驱动器的隔离式逆变器平台。解决方案概览
隔离式逆变器平台和带全功能IGBT驱动器的隔离式逆变器平台提供电源板,该板采用直流输入,提供三相可变频率、可变电压和对三相电机或负载的可变死区时间PWM输出。逆变器以开环平台方式提供,并提供反馈信号供应用开发人员关闭控制环路。对于隔离式逆变器平台(EV-MCS-ISOINV-Z),通过∑-∆调制器将两个隔离电流相位至相位和直流母线电压反馈信号提供给板的控制端,可用于开发控制算法。逆变器由三相六IGBT电桥组成,IGBT额定电压为1200V,并由三个双通道隔离式栅极驱动器(ADuM4223)驱动。对于带全功能IGBT驱动器的隔离式逆变器平台(EV-MCS-ISOINVEP-Z),通过∑-∆调制器将三个隔离相位电流和直流母线电压反馈信号提供给板的控制端,可用于开发控制算法。逆变器由三相六IGBT电桥组成,IGBT额定电压为1200V,并由带去饱和保护功能和米勒箝位的六个独立隔离式栅极驱动器(ADuM4135)驱动。两款平台均提供直流(非交流)输入,为直流母线电压电平带来灵活性(不受交流线路尖峰限制)。
该板设计为采用24Vdc-800Vdc的直流电源。未强制通风冷却的情况下,电源板额定值高达2kVA。加入风扇冷却后,便可实现更高的功率吞吐量。由串联二极管组成的半波整流器位于输入端,因此如有需要,电源板可从交流电源驱动。然而,这种情况下会限制输出功率。如需全交流前端,逆变器平台可配合最高300W的ADP1047评估板或最高600W的ADP1048评估板使用。逆变器板上提供隔离式I2C接口,因此ADP104x评估板可通过同样的处理器/FPGA接口轻松控制。逆变器套件具有必要的硬件和软件,可结合ADSP-CM408 EZ Kit在开环或闭环速度控制条件下旋转三相电机。演示软件以IAR Embedded Workbench C项目或可执行文件的方式提供,可使用ADI串行引导加载实用程序导入ADSP-CM408处理器。提供基于.NET图形用户界面(GUI),实现电机启动-停止、开环电压频率比速度控制和数据可视化。
套件内容
硬件:
- 24-800Vdc、2Kva隔离式逆变器板(2种版本)
- 适配器板,用于连接EZkit
- USB转串行适配器,以便使用GUI
- 单独出售:ADI ADSP-CM408 EZ Kit
软件:
- IAR Embedded Workbench C项目
- 可执行演示应用程序
- 基于.NET的图形用户界面(GUI)
备注:
- 如需下载软件以及获得有关带基本栅极驱动器的隔离式逆变器平台的技术支持,请前往:https://ez.analog.com/docs/DOC-12105
- 如需下载软件以及获得有关带全功能IGBT驱动器的隔离式逆变器平台的技术支持,请前往:https://ez.analog.com/docs/DOC-12608
文档
-
Quick Start Guide2015/8/20PDF
-
Schematic2015/8/20PDF
-
Adapter Board Schematic2015/8/20PDF
-
Bill of Materials2015/8/20XLS
-
PCB Layout2015/8/20ZIP
-
Gerber Files2015/8/20ZIP
-
Quick Start Guide2015/4/13PDF
-
Schematic2015/4/13PDF
-
Adapter Board Schematic2015/4/13PDF
-
Bill of Materials2015/4/13XLS
-
PCB Layout2015/4/13PCB
-
Gerber Files2015/4/13ZIP
-
工业电机驱动中的IGBT 过流和短路保护2015/12/1