热电偶
热电偶是一种电气装置,由两根不同的金属线组成,在一端形成电测量结,在另一端形成两端子连接,称为参考点。由于热电效应,它会产生与温度相关的电压,该电压与测量结点和参考点之间的温度差成正比。因此,需要一个额外的温度传感器来测量参考点温度,通常是基于硅的传感器RTD或热敏电阻。此参考点传感器也称为冷端补偿点。
与大多数其他温度测量方法相比,热电偶为自供电型,无需外部激励形式。它们价格低廉、可互换且通常配有标准连接器。热电偶属于基础元器件,具有几个优点:可以测量–270°C至+1800°C的极端温度,坚固耐用,体积很小,响应时间极快,并且不会自发热。
参考设计
CN0376

相关产品
应用
CN0382

该电路采用超低功耗、精密、24位-型模数转换器(ADC)AD7124-4,其包括温度和压力系统所需的全部特性。该电 路还包括16位4 mA至20 mA环路供电数模转换器(DAC)AD5421, 业界功耗最低且尺寸最小的HART兼容型IC调制解调器AD5700,提供超低功耗串行外设接口(SPI)隔离的 ADuM1441,CMOS开关ADG5433以及位于隔离功率电路中的低功耗3.3 V稳压器ADP162。

(原理示意图: 未显示所有连接和去耦)
相关产品
AD5421
16位、串行输入、环路供电、4MA至20MA DAC
AD5700
低功耗HART调制解调器
ADUM1441
微功耗四通道数字隔离器,默认高电平(3/1通道方向性)
ADP162
超低静态电流、150 mA CMOS线性调节器
ADG5433
高压防闩锁型三通道SPDT开关
应用
CN0383

图1所示电路是一个集成的3线式电阻温度检测器(RTD)系统,基于AD7124-4/AD7124-8 低功耗、低噪声、24位Σ-Δ型模数转换器(ADC),针对高精度测量应用而优化。 采用两点校准和线性化,在−50℃至+200℃的温度范围内,3线系统的整体精度优于±1℃。 在全功率模式、选择sinc4滤波器、输出数据速率为50 SPS的条件下,系统的

AD7124-4可配置为4个差分或7个伪差分输入通道,而AD7124-8可配置为8个差分或15个伪差分输入通道。 片内可编程增益阵列(PGA)确保ADC中可直接输入小信号。
AD7124-4/AD7124-8提供最高的信号链集成度,其中包括可编程低漂移激励电流源。 片内集成了RTD测量系统需要的大部分构建模块,因而能够大大简化RTD系统设计。
AD7124-4/AD7124-8允许用户灵活地使用三种集成功耗模式中的一种,电流消耗、输出数据速率范围和均方根噪声与所选的功耗模式相对应。 低功耗模式下,AD7124-4/AD7124-8的功耗仅255 μA,全功率模式下为930 μA。 这些功耗选项使得该器件既适合功耗不重要的应用,如输入/输出模块,也适合低功耗应用,如环路供电智能变送器(整个变送器的功耗必须低于4 mA)。
该器件还具有关断选项。 在关断模式下,整个ADC及其辅助功能均关断,器件的典型功耗降至1 μA。AD7124-4/AD7124-8还集成了丰富的诊断功能,作为全面特性组合的一部分。
相关产品
应用
CN0384


图1. AD7124-4/AD7124-8热电偶测量配置,包括RTD冷结补偿
AD7124-4可配置为4个差分或7个伪差分输入通道,而AD7124-8可配置为8个差分或15个伪差分输入通道。片内低噪声可编程增益阵列(PGA)确保ADC中可直接输入小信号。
AD7124-4/AD7124-8提供最高的信号链集成度,其中包括可编程低漂移激励电流源、偏置电压发生器和内部基准电压源。片内集成了系统需要的大部分构建模块,因而能够简化热电偶系统设计。
AD7124-4/AD7124-8允许用户灵活地使用三种集成功耗模式中的一种,电流消耗、输出数据速率范围和均方根噪声与所选的功耗模式相对应。低功耗模式下,AD7124-4/AD7124-8的功耗仅255 μA,全功率模式下为930 μA。 这些功耗选项使得该器件既适合功耗不重要的应用,如输入/输出模块,也适合低功耗应用,如环路供电智能变送器(整个变送器的功耗必须低于4 mA)。
该器件还具有关断选项。 在关断模式下,整个ADC及其辅助功能均关断,器件的典型功耗降至1 μA。AD7124-4/AD7124-8还集成了丰富的诊断功能,作为全面特性组合的一部分。
相关产品
应用
CN0354

图1所示电路是一个灵活的4通道低功耗热电偶测量电路,总功耗小于8 mW。该电路包括一个多路复用前端,后接一个具有雷洁不长冷结补偿功能的仪表放大器,其以5 mV/°C的精确比例系数将热电偶测量的温度转换为电压。在−25°C至+400°C的测量范围内,误差小于2°C,该误差主要是由热电偶非线性引起。非线性校正算法可将900°C测量范围内的误差降低至0.5°C以下。无噪声分辨率小于0.1°C。
该信号随后由24位 Σ-Δ 型ADC数字化,数字值通过I2C串行接口提供。设计采用PMOD形式,原型开发可迅速完成,且只需要非常少的PCB面积,特别适合需要精密热电偶温度测量的应用。

相关产品
AD7787
低功耗、双通道、24位Σ-Δ型ADC
AD8495
完整的K型0°至50°范围热电偶放大器,集成冷结补偿功能
ADG1609
4.5 Ω RON、4通道、±5 V/+12 V/+5 V/+3.3 V多路复用器
ADM8829
开关电容电压反相器
ADR3412
微功耗、高精度1.2V基准电压源
REF194
4.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
应用
CN0221

本电路显示如何在精密热电偶温度监控应用中使用精密模拟微控制器ADuCM360/ADuCM361。ADuCM360/ADuCM361集成双通道24位-型模数转换器(ADC)、双通道可编程电流源、12位数模转换器(DAC)、1.2 V内部基准电压源、ARM Cortex-M3内核、126 kB闪存、8 kB SRAM以及各种数字外设,例如UART、定时器、SPI和I2C接口等。
在本电路中,ADuCM360/ADuCM361连接到一个热电偶和一个100 铂电阻温度检测器(RTD)。RTD用于执行冷结补偿。
在源代码中,ADC采样速率选择4 Hz。当ADC输入可编程增益放大器(PGA)的增益配置为32时,ADuCM360/ADuCM361的无噪声代码分辨率大于18位。

相关产品
应用
特色产品
LTC2983

LTC2983 测量各种温度传感器并数字输出结果(以 °C 或 °F 为单位),具有 0.1°C 精度和 0.001° C 分辨率。LTC2983 可以测量几乎所有标准(B、E、J、K、N、S、R、T 型)或自定义热电偶的温度,自动补偿冷端温度并实现结果线性化。该器件还可以使用标准的 2,3 或 4 线式 RTD、热敏电阻和二极管来测量温度。它具有 20 个可重新配置的模拟输入,支持许多传感器连接和配置选项。LTC2983 包括适用于每种温度传感器的激励电流源和故障检测电路。
LTC2983 可直接与接地参考传感器接口,无需电平转换器、负电源电压或外部放大器。所有信号通过由内部 10ppm/°C(最大值)基准电压源驱动的三个高精度、24 位 ΔΣ ADC 进行缓冲和同步数字化。
应用
- 直接热电偶测量
- 直接 RTD 测量
- 直接热敏电阻测量
- 自定义传感器应用
应用
仪器仪表和测量
LTC2984

LTC®2984 可测量多种温度传感器并以数字方式输出结果 (采用 °C 或 °F 为单位),具有 0.1°C 的准确度和 0.001°C 的分辨率。LTC2984 能够测量几乎所有标准 (B、E、J、K、N、S、R、T 类) 热电偶或定制热电偶的温度,可自动补偿冷结点温度并对结果进行线性化。另外,该器件还能利用标准的两线、三线或四线式 RTD、热敏电阻和二极管来测量温度。其具有 20 个可重配置的模拟输入,从而实现了众多的传感器连接和配置选项。LTC2984 包括适用于每种温度传感器的激励电流源和故障检测电路,以及一个用于存储定制系数和通道配置数据的 EEPROM。
LTC2984 可直接连接至参考于地的传感器,并不需要电平移位器、负电源电压或外部放大器。所有的信号皆由三个高准确度的 24 位 ΔΣ ADC 进行缓冲和同时数字化处理,并利用一个内部 10ppm/°C (最大值) 基准来驱动。
应用
- 直接热电偶测量
- 直接 RTD 测量
- 直接热敏电阻测量
- 定制传感器应用
应用
LTC2986

LTC®2986 可测量多种温度传感器并以数字方式输出结果 (采用 °C 或 °F 为单位),具有 0.1°C 的准确度和 0.001°C 的分辨率。LTC2986 能够测量几乎所有标准 (B、E、J、K、N、S、R、T 类) 热电偶或定制热电偶的温度,可自动补偿冷结点温度并对结果进行线性化。另外,该器件还能利用标准的两线、三线或四线式 RTD、热敏电阻和二极管来测量温度。LTC2986 包括适用于每种温度传感器的激励电流源和故障检测电路。
LTC2986 / LTC2986-1 是 20 通道 LTC2983 / LTC2984 的 10 通道软件和引脚兼容型版本。其他特点包括在通用多传感器应用中实现简易保护的特殊模式、用于普通 ADC 读数的定制表、以及从有源模拟温度传感器的直接温度读出。LTC2986-1 是 LTC2986 的 EEPROM 版本。
应用
- 直接热电偶测量
- 直接 RTD 测量
- 直接热敏电阻测量
- 定制传感器应用
应用
AD7124-4

AD7124-4是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端。该器件内置一个低噪声24位Σ-Δ型模数转换器(ADC),可配置来提供4个差分输入或7个单端或伪差分输入。片内低噪声级确保ADC中可直接输入小信号。
AD7124-4的主要优势之一是用户可灵活使用三种集成功率模式。当前的功耗、输出数据速率范围和均方根噪声均可通过所选功率模式进行定制。该器件还提供多个滤波器选项,确保为用户带来最大的灵活性。
当输出数据速率为25 SPS(单周期建立)时,AD7124-4可实现50 Hz和60 Hz同时抑制,且在较低输出数据速率下,可实现超过80 dB的抑制性能。
AD7124-4提供最高的信号链集成度。该器件内置一个精密低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,也可采用内部缓冲的外部差分基准电压。其他主要集成特性包括可编程低漂移激励电流源、开路测试电流控制和偏置电压发生器,后者可将某一通道的共模电压设置为AVDD/2。低端功率开关支持用户在两次转换之间关断桥式传感器,确保系统功耗绝对最低。该器件还允许用户采用内部时钟或外部时钟工作。
内置通道序列器可以同时使能多个通道,AD7124-4按顺序在各使能通道上执行转换,简化了与器件的通信。多达16个通道可随时使能;这些通道具有模拟输入或诊断功能(比如电源检查或基准电压源检查)。这一独特的特性允许诊断和转换交替进行。缓冲和基准电压源。 用户可在各通道上分配任何设置。
AD7124-4还支持按通道配置。该器件支持8种配置或设置。每种配置包括增益、滤波器类型、输出数据速率、缓冲和基准电压源。用户可在各通道上分配任何设置。
AD7124-4还集成了丰富的诊断功能,作为全面特性组合的一部分。这些诊断功能包括循环冗余校验(CRC)、信号链检查和串行接口检查,从而提供更强大的解决方案。这些诊断功能可减少执行诊断功能所需的外部元件,从而减少对电路板空间的需求,缩短设计时间并节省成本。根据IEC 61508,典型应用的失效模式影响和诊断分析(FMEDA)表明安全失效比率(SFF)大于90%。
该器件采用2.7 V至3.6 V单模拟电源或1.8 V双电源工作。数字电源范围为1.65 V至3.6 V。器件的额定温度范围为−40°C至+105°C。AD7124-4采用32引脚LFCSP封装或24引脚TSSOP封装。
应用- 温度测量
- 压力测量
- 工业过程控制
- 仪器仪表 智能变送器
- 智能变送器
应用
AD7124-8

AD7124-8是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端。 该器件内置一个低噪声24位Σ-Δ型ADC,可配置为提供8个差分输入或15个单端或伪差分输入。 片内低噪声级确保ADC中可直接输入小信号。
AD7124-8的主要优势之一是用户可灵活使用三种集成功率模式。 功耗、输出数据速率范围和均方根噪声可通过所选功率模式进行定制。 该器件还提供多个滤波器选项,确保为用户带来最大的灵活性。
当输出数据速率为25 SPS(单周期建立)时,AD7124-8可实现50 Hz和60 Hz同时抑制,且在较低输出数据速率下,可实现超过80 dB的抑制性能。
AD7124-8提供最高的信号链集成度。 该器件内置一个精密低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,也可采用内部缓冲的外部差分基准电压。 其它主要集成特性包括可编程低漂移激励电流源、熔断电流和偏置电压产生器,利用偏置电压产生器可将某一通道的共模电压设置为AVDD/2。低端功率开关允许用户在两次转换之间关断桥式传感器,从而保证系统具有绝对最小功耗。 该器件还允许用户采用内部时钟或外部时钟工作。
内置通道序列器可以同时使能多个通道,AD7124-8按顺序在各使能通道上执行转换,简化了与器件的通信。 多达16个通道可随时使能,这些通道具有模拟输入或诊断功能(比如电源检查或基准电压源检查)。 这一独特的特性允许诊断功能交替进行。 AD7124-8还支持各通道配置。 该器件支持八种配置或设置,每种配置包括增益、滤波器类型、输出数据速率、缓冲和基准电压源。 用户可在各通道上分配任何设置。
AD7124-8还集成了丰富的诊断功能,作为全面特性组合的一部分。 这些诊断功能包括循环冗余校验(CRC)、信号链检查和串行接口检查,从而提供更强大的解决方案。 这些诊断功能可减少执行诊断功能所需的外部元件,从而减少对电路板空间的需求,缩短设计时间并节省成本。 根据IEC 61508,典型应用的FMEDA SFF大于90%。
该器件采用2.7 V至3.6 V单模拟电源或1.8 V双电源工作。 数字电源范围为1.65 V至3.6 V。器件的额定温度范围为−40°C至+105°C。AD7124-8采用32引脚LFCSP封装。
请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如 DOUT/RDY)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示;例如RDY即表示仅与此功能相关。
应用
- 温度测量
- 压力测量
- 工业过程控制
- 仪器仪表
- 智能发射器
应用
ADUCM360

ADuCM360是完全集成的3.9 kSPS、24位数据采集系统,在单芯片上集成双核高性能多通道Σ-Δ型模数转换器(ADC)、32位ARM Cortex™-M3处理器和Flash/EE存储器。在有线和电池供电应用中,ADuCM360设计为与外部精密传感器直接连接。ADuCM361集成了ADuCM360的全部功能,不过它仅有一个24位Σ-Δ ADC (ADC1)。
ADuCM360/ADuCM361自带一个片内32 kHz振荡器和一个内部16 MHz高频振荡器。高频振荡器通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生处理器内核时钟工作频率。最大内核时钟速度为16 MHz;该速度不局限于工作电压或温度。
微控制器内核为低功耗ARM Cortex-M3处理器,它是一个32位RISC机器,峰值性能最高可达20 MIPS。Cortex-M3处理器集成了灵活的11通道DMA控制器,支持全部有线通信外设(SPI、UART和 I2C)。片内还集成128 kB非易失性Flash/EE存储器和8 kB SRAM。
模拟子系统由双通道ADC组成,每个ADC均连接到一个灵活的输入多路复用器。两个ADC都可在全差分和单端模式下工作。其他的片内ADC功能包括:双通道可编程激励电流源、诊断电流源和偏置电压产生器AVDD_REG/2(900 mV),可设置输入通道的共模电压。低端内部接地开关可在两次转换之间关断外部电路(例如桥电路)。
ADC包含两个并联的滤波器:一个sinc3或sinc4滤波器与sinc2滤波器并联。Sinc3或Sinc4滤波器用于精密测量。sinc2滤波器用于快速测量和输入信号的步进变化检测。
该器件集成一个低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,但在采用比例式测量配置时可配置成接受一或两个外部基准电压源。片内集成了可缓存外部基准电压输入的选项。片内集成一个单通道缓冲电压输出DAC。
ADuCM360/ADuCM361集成了一系列片内外设,可以根据应用需要通过微控制器软件控制进行配置。这些外设包括:UART、I2C和双通道SPI串行I/O通信控制器、19引脚GPIO端口;两个通用定时器;唤醒定时器及系统看门狗定时器。同时提供了一个带6个输出通道的16位PWM控制器。
ADuCM360/ADuCM361专为要求低功耗工作的电池供电应用而设计。微控制器内核可配置为普通工作模式,功耗290 μA/MHz(包括flash/ SRAM IDD)。在两个ADC均打开(输入缓冲器关闭)、PGA增益为4、一个SPI端口打开和所有定时器均打开时,系统总电流消耗可以达到1 mA。
ADuCM360/ADuCM361通过直接编程控制可配置为许多低功耗工作模式,包括休眠模式(内部唤醒定时器有效),此时能耗仅为4 μA。在休眠模式下,诸如外部中断或内部唤醒定时器等外设可以唤醒该器件。该模式可让器件在功耗极低的情况下运行,同时仍然响应外部异步或周期事件。
应用
- 工业自动化和过程控制
- 智能精密检测系统
- 4 mA至20 mA环路供电智能传感器系统
- 医疗设备、病人监护
应用
ADT7320

ADT7320是一款4 mm × 4 mm LFCSP封装高精度数字温度传感器,可在较宽的工业温度范围内提供突破性的性能。该器件含有一个内置带隙基准电压源、一个温度传感器和一个16位模数转换器(ADC),用于监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0078°C。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625°C)。ADC分辨率为用户可编程模式,可通过串行接口更改。
ADT7320的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7320具有关断模式,可关断器件,3.3 V时的关断电流典型值为2.0 μA,额定工作温度范围为−40°C至+150°C。
CT引脚属于开漏输出,当温度超过临界温度限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT引脚也属于开漏输出,当温度超过限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT和CT引脚可在比较器模式和中断事件模式下工作。
产品聚焦
- 易于使用,不需要用户校正或校准。
- 低功耗。
- 极佳的长期稳定性和可靠性。
- 适合工业、仪器仪表和医疗应用的高精度。
- 采用16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装,符合RoHS标准。
应用
- RTD和热敏电阻的替代产品
- 热电偶冷结补偿
- 医疗设备
- 冷结补偿
- 工业控制与测试
- 食物运输与储存
- 环境监控和HVAC
- 激光二极管温度控制
应用
安防和监控
- 视频监控
- 访问控制
- 扫描设备
楼宇技术
- 楼宇控制和自动化
ADT7420

ADT7420的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7420具有关断模式,可关断器件,3.3 V时的关断电流典型值为2.0 μA,额定工作温度范围为-40℃至+150℃。
引脚A0和A1用于地址选择,可为ADT7420提供四个I2C地址。CT引脚属于开漏输出,当温度超过临界温度限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT引脚也属于开漏输出,当温度超过限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT引脚和CT引脚可在比较器模式和中断事件模式下工作。
产品特色- 易于使用,不需要用户校正或校准。
- 低功耗。
- 极佳的长期稳定性和可靠性。
- 适合工业、仪器仪表和医疗应用的高精度。
- 采用16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装,符合RoHS标准。
- RTD及热敏电阻的替代产品
- 冷结补偿
- 医疗设备
- 工业控制与测试
- 食物运输与储存
- 环境监控和HVAC
- 激光二极管温度控制
应用
安防和监控
- 扫描设备
楼宇技术
- 楼宇控制和自动化
- LED通用照明