硅基
硅传感器是使用最方便的温度传感器。它们提供了一种完整的校准解决方案,具有模拟或数字输出,并提供出色的精度。它们真正做到即插即用,无需信号调理。它们的主要缺点是温度范围有限(-50°C 至 +150°C)

参考设计
CN0172

图1中的电路在功能上可提供高精度、多通道的热电偶测 量解决方案。精确的热电偶测量要求采用精密元件组成信 号链,该信号链应当能够放大微弱的热电偶电压、降低噪 声、校正非线性度并提供精确的基准结补偿(通常称为冷结 补偿)。本电路可解决热电偶温度测量的全部这些难题,并 具有±0.25°C以上的精度。
图1中的电路显示将3个K型热电偶连接至AD7793 精密24位 Σ-Δ型模数转换器(ADC),以测量热电偶电压。由于热电 偶是一种差分器件而不是绝对式温度测量器件,必须知道 基准结温才能获得精确的绝对温度读数。这一过程被称为 基准结补偿,通常称为冷结补偿。本电路中ADT7320 精 密16位数字温度传感器用于冷结基准测量,并提供所需的 精度。
对于需要在热电偶提供的宽温度范围内进行高性价比的精 确温度测量而言,这类应用非常受欢迎。

应用
特色产品
AD592

AD592是一款双端单芯片集成电路温度传感器,其输出电流与绝对温度成比例。在宽电源电压范围内,该器件可充当一个高阻抗、1 µA/K温度相关电流源。改进的设计和对IC薄膜电阻的激光晶圆调整,使得AD592能够实现前所未有的绝对精度水平和非线性误差性能,而价格则与以前的产品相当。
AD592可用于-25°C至+105°C应用,目前一般使用常规温度传感器(热敏电阻、RTD、热电偶和二极管等)。它采用塑封封装,具有单芯片集成电路固有的低成本优势,而且应用所需的总器件数非常少,因此AD592是目前性价比最高的温度传感器。使用AD592时,无需昂贵的线性化电路、精密基准电压源、电桥器件、电阻测量电路和冷结补偿。
典型应用领域包括:电器温度检测、汽车温度测量和控制、HVAC(暖通空调)系统监控、工业温度控制、热电偶冷结补偿、电路板级电子温度诊断、仪器仪表温度读出选项,以及精密电子设备的温度校正电路。AD592提供高阻抗电流输出,不受长线路上的压降和电压噪声影响,因此特别适合远程检测应用。AD592很容易实现多路复用:信号电流可以通过一个CMOS多路复用器切换,或者电源电压可以通过一个三态逻辑门使能。
AD592按性能分为三种等级:AD592AN、AD592BN和AD592CN。所有器件均采用塑封TO-92封装,壳温范围-45°C至+125°C。在-25°C至+105°C范围内保证额定性能。AD592还提供裸片形式,详情请联系ADI公司。
应用
ADT7310

ADT7310的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7310提供关断模式来实现器件断电,关断电流典型值为2 μA。ADT7310的额定工作温度范围为−55°C至+150°C。
CT引脚属于开漏输出,当温度超过临界温度限值(可编程)时,该引脚变为有效。默认临界温度值为147°C。INT引脚也属于开漏输出,当温度超过限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT和CT引脚能够以比较器模式或中断模式工作。
应用
- 医疗设备
- 环境控制系统
- 计算机热温监控
- 热保护
- 工业过程控制
- 电源系统监控器
- 手持式应用
应用
楼宇技术
- 楼宇控制和自动化
ADT7410

ADT7410是一款窄体SOIC封装高精度数字温度传感器。器件内置一个带隙温度基准源和一个13-Bit ADC,用来监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0625°C。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625℃)。可以通过设置配置寄存器(寄存器地址0x03)中的Bit 7将分辨率更改为16位(0.0078°C)。
ADT7410的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7410具有关断模式,可关断器件,关断电流典型值为2 μA。ADT7410的额定工作温度范围为−55°C至+150°C。
引脚A0和引脚A1可用于地址选择,使ADT7410具有四个可能的I2C® ®地址。CT引脚属于开漏输出,当温度超过临界温度限值(可编程)时,该引脚变为有效。默认临界温度限值为147°C。INT引脚也属于开漏输出,当温度超过限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT和CT引脚能够以比较器模式或中断模式工作。
应用
- 医疗设备
- 环境控制系统
- 计算机热温监控
- 热保护
- 工业过程控制
- 电源系统监控器
- 手持式应用
应用
安防和监控
- 扫描设备
楼宇技术
- 楼宇控制和自动化
3D 飞行时间 (ToF)
ADT7420

ADT7420的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7420具有关断模式,可关断器件,3.3 V时的关断电流典型值为2.0 μA,额定工作温度范围为-40℃至+150℃。
引脚A0和A1用于地址选择,可为ADT7420提供四个I2C地址。CT引脚属于开漏输出,当温度超过临界温度限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT引脚也属于开漏输出,当温度超过限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT引脚和CT引脚可在比较器模式和中断事件模式下工作。
产品特色- 易于使用,不需要用户校正或校准。
- 低功耗。
- 极佳的长期稳定性和可靠性。
- 适合工业、仪器仪表和医疗应用的高精度。
- 采用16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装,符合RoHS标准。
- RTD及热敏电阻的替代产品
- 冷结补偿
- 医疗设备
- 工业控制与测试
- 食物运输与储存
- 环境监控和HVAC
- 激光二极管温度控制
应用
安防和监控
- 扫描设备
楼宇技术
- 楼宇控制和自动化
- LED通用照明
ADG1208

ADG1208和ADG1209均为单芯片iCMOS® 模拟多路复用器,分别内置8个单通道和4个差分通道。ADG1208根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入之一切换至公共输出。ADG1209根据2位二进制地址线A0和A1所确定的地址,将4路差分输入之一切换至公共差分输出。两款器件均提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。接通时,各通道在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。
iCMOS (工业CMOS)是一种模块式制造工艺,集高电压CMOS(互补金属氧化物半导体)与双极性技术于一体。利用这种工艺,可以开发工作电压达33 V的各种高性能模拟IC,并实现以往的高压器件所无法实现的尺寸。与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS 器件不但可以承受高电源电压,同时还能提升性能、大幅降低功耗并减小封装尺寸。
这些多路复用器具有超低电容和极低的电荷注入特性,因而是要求低突波和快速建立时间的数据采集与采样保持应用的理想解决方案。数据手册中的图2显示,在器件的整个信号范围内电荷注入极小。同时, iCMOS 结构可确保功耗极低,因而这些器件非常适合便携式电池供电仪表。
应用
数据手册, Rev. A, 4/07
应用
楼宇技术
- 采暖、通风和空调
- 楼宇控制和自动化
ADA4096-2

ADA4096-2双通道和ADA4096-4四通道运算放大器具有微功耗特性和轨到轨输入/输出范围。这些放大器的电源要求极低,保证工作电压范围为3 V至30 V,因而非常适合监控电池使用情况和控制电池充电。良好的动态性能,包括27 nV/√Hz电压噪声密度,则适合电池供电音频应用。这些器件可以处理最高200 pF的容性负载而不会发生振荡。
ADA4096-2和ADA4096-4拥有过压保护输入和二极管,允许输入电压高于或低于供电轨32 V,非常适合鲁棒的工业应用。ADA4096-2和ADA4096-4都具有独特的输入级,输入电压可以安全地超过任一电源电压,而不会发生反相或闩锁;这称为过压保护或OVP。
双通道ADA4096-2提供8引脚LFCSP (2 mm × 2 mm)和8引脚MSOP两种封装。ADA4096-4提供16引脚LFCSP (3 mm × 3 mm)和14引脚TSSOP两种封装。ADA4096-2W符合汽车应用标准,采用8引脚MSOP封装。
ADA409x系列的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,属于ADI公司不断扩展的30 V、低功耗运算放大器系列。
应用
- 电池监控
- 传感器调理器
- 便携式电源控制
- 便携式仪器仪表
应用
ADA4096-4

ADA4096-2双通道和ADA4096-4四通道运算放大器具有微功耗特性和轨到轨输入/输出范围。这些放大器的电源要求极低,保证工作电压范围为3 V至30 V,因而非常适合监控电池使用情况和控制电池充电。良好的动态性能,包括27 nV/√Hz电压噪声密度,则适合电池供电音频应用。这些器件可以处理最高200 pF的容性负载而不会发生振荡。
ADA4096-2和ADA4096-4拥有过压保护输入和二极管,允许输入电压高于或低于供电轨32 V,非常适合鲁棒的工业应用。
ADA4096-2和ADA4096-4都具有独特的输入级,输入电压可以安全地超过任一电源电压,而不会发生反相或闩锁;这称为过压保护或OVP。
双通道ADA4096-2提供8引脚LFCSP (2 mm × 2 mm)和8引脚MSOP两种封装。ADA4096-4提供16引脚LFCSP (3 mm × 3 mm)和14引脚TSSOP两种封装。
ADA409x系列的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,属于ADI公司不断扩展的30 V、低功耗运算放大器系列。
应用
• 电池监控
• 传感器调理器
• 便携式电源控制
• 便携式仪器仪表
应用
AD8221

AD8221是一款增益可编程、高性能仪表放大器,在业界同类产品中,具有相对于频率的最高共模抑制比(CMRR)性能。目前市场上仪表放大器产品的CMRR已降至200 Hz。相比之下,G = 1、频率最高为10 kHz时,AD8221所有等级产品的共模抑制比(CMRR)均保持最低80 dB。相对于频率的高CMRR使得AD8221可以抑制宽带干扰和线性谐波,大大简化了滤波器要求。可能的应用包括精密数据采集、生物医学分析和航空航天仪器。
低电压失调、低失调漂移、低增益漂移、高增益精度和高共模抑制比特性,使这款器件成为需要具备最佳直流性能应用(如桥式信号调理)的绝佳选择。
可编程增益为用户提供设计灵活性。通过一个电阻可将增益设置为1至1000。AD8221可采用单电源或双电源供电,非常适合±10 V输入电压的应用 。
该器件采用低成本的8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装,且两种形式均能提供业界最佳性能。MSOP所需电路板面积为SOIC的一半,是多通道或空间受限型应用的理想选择
该器件所有等级的额定温度范围均为−40°C至+85°C工业温度范围。此外,AD8221也能在−40°C至+125°C*范围内工作。
应用- 电子秤
- 工业过程控制
- 桥式放大器
- 精密数据采集系统
- 医疗仪器
- 应变计
- 传感器接口
应用
AD7124-4

AD7124-4是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端。该器件内置一个低噪声24位Σ-Δ型模数转换器(ADC),可配置来提供4个差分输入或7个单端或伪差分输入。片内低噪声级确保ADC中可直接输入小信号。
AD7124-4的主要优势之一是用户可灵活使用三种集成功率模式。当前的功耗、输出数据速率范围和均方根噪声均可通过所选功率模式进行定制。该器件还提供多个滤波器选项,确保为用户带来最大的灵活性。
当输出数据速率为25 SPS(单周期建立)时,AD7124-4可实现50 Hz和60 Hz同时抑制,且在较低输出数据速率下,可实现超过80 dB的抑制性能。
AD7124-4提供最高的信号链集成度。该器件内置一个精密低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,也可采用内部缓冲的外部差分基准电压。其他主要集成特性包括可编程低漂移激励电流源、开路测试电流控制和偏置电压发生器,后者可将某一通道的共模电压设置为AVDD/2。低端功率开关支持用户在两次转换之间关断桥式传感器,确保系统功耗绝对最低。该器件还允许用户采用内部时钟或外部时钟工作。
内置通道序列器可以同时使能多个通道,AD7124-4按顺序在各使能通道上执行转换,简化了与器件的通信。多达16个通道可随时使能;这些通道具有模拟输入或诊断功能(比如电源检查或基准电压源检查)。这一独特的特性允许诊断和转换交替进行。缓冲和基准电压源。 用户可在各通道上分配任何设置。
AD7124-4还支持按通道配置。该器件支持8种配置或设置。每种配置包括增益、滤波器类型、输出数据速率、缓冲和基准电压源。用户可在各通道上分配任何设置。
AD7124-4还集成了丰富的诊断功能,作为全面特性组合的一部分。这些诊断功能包括循环冗余校验(CRC)、信号链检查和串行接口检查,从而提供更强大的解决方案。这些诊断功能可减少执行诊断功能所需的外部元件,从而减少对电路板空间的需求,缩短设计时间并节省成本。根据IEC 61508,典型应用的失效模式影响和诊断分析(FMEDA)表明安全失效比率(SFF)大于90%。
该器件采用2.7 V至3.6 V单模拟电源或1.8 V双电源工作。数字电源范围为1.65 V至3.6 V。器件的额定温度范围为−40°C至+105°C。AD7124-4采用32引脚LFCSP封装或24引脚TSSOP封装。
应用- 温度测量
- 压力测量
- 工业过程控制
- 仪器仪表 智能变送器
- 智能变送器
应用
AD7124-8

AD7124-8是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端。 该器件内置一个低噪声24位Σ-Δ型ADC,可配置为提供8个差分输入或15个单端或伪差分输入。 片内低噪声级确保ADC中可直接输入小信号。
AD7124-8的主要优势之一是用户可灵活使用三种集成功率模式。 功耗、输出数据速率范围和均方根噪声可通过所选功率模式进行定制。 该器件还提供多个滤波器选项,确保为用户带来最大的灵活性。
当输出数据速率为25 SPS(单周期建立)时,AD7124-8可实现50 Hz和60 Hz同时抑制,且在较低输出数据速率下,可实现超过80 dB的抑制性能。
AD7124-8提供最高的信号链集成度。 该器件内置一个精密低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,也可采用内部缓冲的外部差分基准电压。 其它主要集成特性包括可编程低漂移激励电流源、熔断电流和偏置电压产生器,利用偏置电压产生器可将某一通道的共模电压设置为AVDD/2。低端功率开关允许用户在两次转换之间关断桥式传感器,从而保证系统具有绝对最小功耗。 该器件还允许用户采用内部时钟或外部时钟工作。
内置通道序列器可以同时使能多个通道,AD7124-8按顺序在各使能通道上执行转换,简化了与器件的通信。 多达16个通道可随时使能,这些通道具有模拟输入或诊断功能(比如电源检查或基准电压源检查)。 这一独特的特性允许诊断功能交替进行。 AD7124-8还支持各通道配置。 该器件支持八种配置或设置,每种配置包括增益、滤波器类型、输出数据速率、缓冲和基准电压源。 用户可在各通道上分配任何设置。
AD7124-8还集成了丰富的诊断功能,作为全面特性组合的一部分。 这些诊断功能包括循环冗余校验(CRC)、信号链检查和串行接口检查,从而提供更强大的解决方案。 这些诊断功能可减少执行诊断功能所需的外部元件,从而减少对电路板空间的需求,缩短设计时间并节省成本。 根据IEC 61508,典型应用的FMEDA SFF大于90%。
该器件采用2.7 V至3.6 V单模拟电源或1.8 V双电源工作。 数字电源范围为1.65 V至3.6 V。器件的额定温度范围为−40°C至+105°C。AD7124-8采用32引脚LFCSP封装。
请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如 DOUT/RDY)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示;例如RDY即表示仅与此功能相关。
应用
- 温度测量
- 压力测量
- 工业过程控制
- 仪器仪表
- 智能发射器
应用
AD590

AD590是一款双引脚集成电路温度传感器,其输出电流与绝对温度成比例。在4 V至30 V电源电压范围内,该器件可充当一个高阻抗、恒流调节器,调节系数为1 µA/K。片内薄膜电阻经过激光调整,可用于校准器件,使该器件在298.2 K (25°C)时输出298.2 μA电流。
AD590适用于150°C以下、目前采用传统电气温度传感器的任何温度检测应用。低成本的单芯片集成电路及无需支持电路的特点,使它成为许多温度测量应用的一种很有吸引力的备选方案。应用AD590时,无需线性化电路、精密电压放大器、电阻测量电路和冷结补偿。
除温度测量外,还可用于分立器件的温度补偿或校正、与绝对温度成比例的偏置、流速测量、液位检测以及风速测定等。AD590提供裸片形式,适合受保护环境下的混合电路和快速温度测量。
AD590特别适合远程检测应用。它提供高阻抗电流输出,对长线路上的压降不敏感。任何绝缘良好的双绞线都适用于在与接收电路的距离可达到数百英尺之处工作。这种输出特性还便于AD590实现多路复用:输出电流可以通过一个CMOS多路复用器切换,或者电源电压可以通过一个逻辑门输出切换。
产品聚焦
- AD590是一款经过校准的2端子温度传感器,只需直流电压电源(4 V至30 V)即可供电。应用该器件时无需使用昂贵的变送器、滤波器、引线补偿和线性化电路。
- 先进的晶圆级激光调整结合广泛的最终测试,确保AD590装置易于互换。
- 由于输出为电流而非电压,提供出色的接口抑制性能。此外,电源要求很低(1.5 mW,5 V,25°C)。这些特性使AD590易于用作远程传感器。
- 高输出阻抗(>10 MΩ)提供出色的电源电压漂移抑制性能。例如,将电源电压从5 V更改为10 V会带来最大1 μA的电流变化或1°C同等误差。
- AD590具有耐电性:它可以承受高达44 V的正向电压以及20 V反向电压。因此,电源异常或引脚反转不会损坏器件。
应用
ADT7320

ADT7320是一款4 mm × 4 mm LFCSP封装高精度数字温度传感器,可在较宽的工业温度范围内提供突破性的性能。该器件含有一个内置带隙基准电压源、一个温度传感器和一个16位模数转换器(ADC),用于监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0078°C。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625°C)。ADC分辨率为用户可编程模式,可通过串行接口更改。
ADT7320的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7320具有关断模式,可关断器件,3.3 V时的关断电流典型值为2.0 μA,额定工作温度范围为−40°C至+150°C。
CT引脚属于开漏输出,当温度超过临界温度限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT引脚也属于开漏输出,当温度超过限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT和CT引脚可在比较器模式和中断事件模式下工作。
产品聚焦
- 易于使用,不需要用户校正或校准。
- 低功耗。
- 极佳的长期稳定性和可靠性。
- 适合工业、仪器仪表和医疗应用的高精度。
- 采用16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装,符合RoHS标准。
应用
- RTD和热敏电阻的替代产品
- 热电偶冷结补偿
- 医疗设备
- 冷结补偿
- 工业控制与测试
- 食物运输与储存
- 环境监控和HVAC
- 激光二极管温度控制
应用
安防和监控
- 视频监控
- 访问控制
- 扫描设备
楼宇技术
- 楼宇控制和自动化
ADR440

ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列XFET®基准电压源具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI公司的温度漂移曲率校正专利技术和XFET(外加离子注入场效应管)技术,可以使ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445电压随温度变化的非线性度降至最小。
XFET基准电压源的噪声性能优于嵌入式齐纳基准电压源,且所需的电源电压裕量较小(500 mV)。这种特性组合使ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列非常适合高端数据采集系统、光学网络和医疗应用中的精密信号转换。
ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列的拉电流输出最高达10 mA,灌电流能力最大为-5 mA。它还具有调整引脚,可以在0.5%范围内调整输出电压,而性能则不受影响。
ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列采用8引脚MSOP和窄体SOIC封装,提供两种电气等级。所有型号产品的额定温度范围均为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
应用
应用
ADR441

ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列XFET®基准电压源具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI公司的温度漂移曲率校正专利技术和XFET(外加离子注入场效应管)技术,可以使ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445电压随温度变化的非线性度降至最小。
XFET基准电压源的噪声性能优于嵌入式齐纳基准电压源,且所需的电源电压裕量较小(500 mV)。这种特性组合使ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列非常适合高端数据采集系统、光学网络和医疗应用中的精密信号转换。
ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列的拉电流输出最高达10 mA,灌电流能力最大为-5 mA。它还具有调整引脚,可以在0.5%范围内调整输出电压,而性能则不受影响。
ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列采用8引脚MSOP和窄体SOIC封装,提供两种电气等级。所有型号产品的额定温度范围均为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
应用
- 精密数据采集系统
- 高分辨率数据转换器
- 电池供电仪器仪表
- 便携式医疗仪器
- 工业过程控制系统
- 精密仪器
- 光学控制电路
应用
ADR443

ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列XFET®基准电压源具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI公司的温度漂移曲率校正专利技术和XFET(外加离子注入场效应管)技术,可以使ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445电压随温度变化的非线性度降至最小。
XFET基准电压源的噪声性能优于嵌入式齐纳基准电压源,且所需的电源电压裕量较小(500 mV)。这种特性组合使ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列非常适合高端数据采集系统、光学网络和医疗应用中的精密信号转换。
ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列的拉电流输出最高达10 mA,灌电流能力最大为-5 mA。它还具有调整引脚,可以在0.5%范围内调整输出电压,而性能则不受影响。
ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列采用8引脚MSOP和窄体SOIC封装,提供两种电气等级。所有型号产品的额定温度范围均为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
应用
- 精密数据采集系统
- 高分辨率数据转换器
- 电池供电仪器仪表
- 便携式医疗仪器
- 工业过程控制系统
- 精密仪器
- 光学控制电路
应用
ADR444

ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列XFET®基准电压源具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI公司的温度漂移曲率校正专利技术和XFET(外加离子注入场效应管)技术,可以使ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445电压随温度变化的非线性度降至最小。
XFET基准电压源的噪声性能优于嵌入式齐纳基准电压源,且所需的电源电压裕量较小(500 mV)。这种特性组合使ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列非常适合高端数据采集系统、光学网络和医疗应用中的精密信号转换。
ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列的拉电流输出最高达10 mA,灌电流能力最大为-5 mA。它还具有调整引脚,可以在0.5%范围内调整输出电压,而性能则不受影响。
ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列采用8引脚MSOP和窄体SOIC封装,提供两种电气等级。所有型号产品的额定温度范围均为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
应用
- 精密数据采集系统
- 高分辨率数据转换器
- 电池供电仪器仪表
- 便携式医疗仪器
- 工业过程控制系统
- 精密仪器
- 光学控制电路
应用
ADR445

ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列XFET®基准电压源具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI公司的温度漂移曲率校正专利技术和XFET(外加离子注入场效应管)技术,可以使ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445电压随温度变化的非线性度降至最小。
XFET基准电压源的噪声性能优于嵌入式齐纳基准电压源,且所需的电源电压裕量较小(500 mV)。这种特性组合使ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列非常适合高端数据采集系统、光学网络和医疗应用中的精密信号转换。
ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列的拉电流输出最高达10 mA,灌电流能力最大为-5 mA。它还具有调整引脚,可以在0.5%范围内调整输出电压,而性能则不受影响。
ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列采用8引脚MSOP和窄体SOIC封装,提供两种电气等级。所有型号产品的额定温度范围均为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
应用
- 精密数据采集系统
- 高分辨率数据转换器
- 电池供电仪器仪表
- 便携式医疗仪器
- 工业过程控制系统
- 精密仪器
- 光学控制电路
应用
楼宇技术
- 采暖、通风和空调
ADA4522-1

ADA4522-1/ADA4522-2/ADA4522-4分别为单通道/双通道/四通道、零漂移、低噪声、低功耗、具有接地检测输入和轨到轨输出的运算放大器,并针对随时间、温度和电压条件变化的总精度进行了优化。 这些器件具有宽工作电压和温度范围、高开环增益、极低直流和交流误差,因而非常适合在各种应用中放大极小的输入信号并精确再现较大的信号。
ADA4522-1/ADA4522-2/ADA4522-4在电源电压为5.0 V、30 V和55 V时具有额定性能。 这些器件的工作电压范围为4.5 V至55 V,是采用5 V、10 V、12 V、30 V单端电源或更高单电源应用以及采用±2.5 V、±5 V,和±15 V双电源应用的理想选择。 ADA4522-1/ ADA4522-2/ADA4522-4利用片内滤波实现较高的抗电磁干扰(EMI)能力。
ADA4522-1/ADA4522-2/ADA4522-4的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,采用8引脚MSOP和SOIC、14引脚SOIC和TSSOP封装。
应用
- 电感、电容和电阻(LCR)计量仪/兆欧计前端放大器
- 称重传感器和桥式传感器
- 磁力天平
- 高精密分流检测
- 热电偶/电阻温度检测器(RTD)传感器
- 可编程逻辑控制器(PLC)输入和输出放大器
应用
ADA4522-2

ADA4522-1 / ADA4522-2 / ADA4522-4分别为单通道/双通道/四通道、零漂移、低噪声、低功耗、具有接地检测输入和轨到轨输出的运算放大器,并针对随时间、温度和电压条件变化的总精度进行了优化。这些器件具有宽工作电压和温度范围、高开环增益、极低直流和交流误差,因而非常适合在各种应用中放大极小的输入信号并精确再现较大的信号。
ADA4522-1 / ADA4522-2 / ADA4522-4在电源电压为5.0 V、30 V和55 V时具有额定性能。这些器件的工作电压范围为4.5 V至55 V,是采用5 V、10 V、12 V、30 V单端电源或更高单电源应用以及采用±2.5 V、±5 V和±15 V双电源应用的理想选择。ADA4522-1 / ADA4522-2 / ADA4522-4利用片内滤波实现较高的抗电磁干扰(EMI)能力。
ADA4522-1/ADA4522-2/ADA4522-4的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,采用8引脚MSOP和SOIC、14引脚SOIC和TSSOP封装。
应用- 电感、电容和电阻(LCR)计量仪/兆欧计前端放大器
- 称重传感器和桥式传感器
- 磁力天平
- 高精密分流检测
- 热电偶/电阻温度检测器(RTD)传感器
- 可编程逻辑控制器(PLC)输入和输出放大器
应用
ADA4522-4

ADA4522-1 / ADA4522-2 / ADA4522-4分别为单通道/双通道/四通道、零漂移、低噪声、低功耗、具有接地检测输入和轨到轨输出的运算放大器,并针对随时间、温度和电压条件变化的总精度进行了优化。这些器件具有宽工作电压和温度范围、高开环增益、极低直流和交流误差,因而非常适合在各种应用中放大极小的输入信号并精确再现较大的信号。
ADA4522-1 / ADA4522-2 / ADA4522-4在电源电压为5.0 V、30 V和55 V时具有额定性能。这些器件的工作电压范围为4.5 V至55 V,是采用5 V、10 V、12 V、30 V单端电源或更高单电源应用以及采用±2.5 V、±5 V和±15 V双电源应用的理想选择。ADA4522-1 / ADA4522-2 / ADA4522-4利用片内滤波实现较高的抗电磁干扰(EMI)能力。
ADA4522-1/ADA4522-2/ADA4522-4的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,采用8引脚MSOP和SOIC、14引脚SOIC和TSSOP封装。
应用- 电感、电容和电阻(LCR)计量仪/兆欧计前端放大器
- 称重传感器和桥式传感器
- 磁力天平
- 高精密分流检测
- 热电偶/电阻温度检测器(RTD)传感器
- 可编程逻辑控制器(PLC)输入和输出放大器
应用
最新优势资源
-
设计工具
Virtual Eval - BETA
-
设计工具
LTspice®
-
技术文章
AD8495 T型热电偶接口芯片