ADAQ4216
推荐用于新设计16 位、2MSPS、μModule 数据采集解决方案
- 产品模型
- 1
概述
- 高性能
- 吞吐量:2MSPS,无延迟
- INL:在 −40 °C 至 105 °C 范围内,最大值为 ±3 ppm
- 总系统动态范围:123dB(典型值)
- SNR:97.5dBFS 典型值,THD:−122dBc(典型值)
- 失调误差漂移:+5.05μV/°C(最大值)
- 增益误差漂移:+1.17ppm/°C(最大值)
- 易于使用的功能降低了系统复杂性
- 二阶、270kHz 抗混叠滤波器
- 高阻抗 PGIA 增益选项:1/3, 5/9, 20/9, 20/3
- 灵活的外部基准电压:4.096V 或 5V
- 差分输入电压范围,±REFIN/增益:±15V、±9V、±2.25V、±0.75V
- 宽输入共模电压范围:−8V 至 +10V
- 低输入偏置电流:−30pA(典型值)
- 高密度解决方案减少系统的尺寸
- 14mm x 9mm、0.8 mm 间距、178 球 CSP BGA
- 与同等的分立解决方案相比,尺寸减少 4 倍
- 具有内部 VCM 生成的板载基准电压源缓冲区
- 总功率耗散:2MSPS 时典型值为 445mW
- Flexi-SPI 数字接口
- 1、2 或 4 个 SDO 通道允许较慢的 SCK
- 回声时钟模式简化了数字隔离器的使用
- 兼容 1.2V 至 1.8V 逻辑
- PGIA 增益控制(A0、A1)接口
- 将样本分辨率扩展至 30 位
- 超量程和同步位
ADAQ4216 是一款 μModule® 精密数据采集 (DAQ) 信号链解决方案,可将元件选择、优化和布局等信号链等设计难题从设计人员转移到套件,从而缩短精密测量系统的开发周期。ADAQ4216 保证最大±3ppm INL 且 16 位无失码,在 −40°C 至 +105°C 范围内实现无与伦比的精度。
ADAQ4216 采用系统级封装 (SIP) 技术,将数据采集解决方案所需的常见信号处理模块集成在一个小型 14mm × 9mm、0.8mm 间距、178 球 CSP_BGA 封装中。
ADAQ4216 集成了以下功能:
- 低噪声、高带宽可编程增益仪表放大器 (PGIA)。
- 二阶抗混叠滤波器。
- 低噪声、低失真、高带宽模数转换器 (ADC) 驱动器。
- 高精度 16 位、2MSPS 逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。
- 1.8V 低压差 (LDO) 稳压器。
- 性能至关重要的被动元件。
请参阅数据表以获取完整描述。
应用
- 自动测试设备
- 机器自动化
- 过程控制
- 医疗和工业仪器仪表
- 数字控制回路
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADAQ4216BBCZ | CSP_BGA |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 26, 2025 - 25_0090 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XF40 Products |
||
| ADAQ4216BBCZ | 量产 | |
|
7月 16, 2025 - 24_0078 Discontinuance of Select 200mm (8 inch) Products Bumped at Amkor Technology Korea (ATK5) |
||
| ADAQ4216BBCZ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 3
ADAQ4216 Family GitHub NoOS Driver
ADAQ4216 Family GitHub IIO Linux Driver
ADAQ4216 Family GitHub FPGA/HDL Driver
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 充电泵 1 | ||
| LTC1983 | 量产 | 采用 ThinSOT 封装的 100mA 稳压充电泵负输出转换器 |
| 基准电压源 3 | ||
| ADR4540 | 量产 | 超低噪声、高精度4.096V基准电压源 |
| ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
| LTC6655 | 量产 | 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列 |
| 开关稳压器和控制器 2 | ||
| LT3999 | 量产 | 具有占空比控制功能的低噪声、1A、1MHz 推挽式 DC/DC 驱动器 |
| LT3487 | 量产 | 用于 CCD 偏置的升压和负输出转换开关稳压器 |
| 线性稳压器 4 | ||
| ADP7118 | 推荐用于新设计 | 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器 |
| ADP7142 | 推荐用于新设计 | 40 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器 |
| ADP7182 | 推荐用于新设计 | -28 V、 −200 mA、,低噪声、线性稳压器 |
| ADP7183 | 推荐用于新设计 |
-300 mA、超低噪声、高PSRR、低压差线性稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADAQ4216的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论